Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SACC-M12MS-12SOL-PG 9-M SH - Connector
1404410

Connector, Universal, 12-position, shielded, Plug straight M12, coding: A, Solder connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
Save space – with high-pos. connectors
Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference