Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO - Connector
1543061

Connector, Universal, 5-position, Socket angled M12 SPEEDCON, coding: A, Screw connection, knurl material: Brass, nickel-plated, cable gland Pg7, external cable diameter 4 mm ... 6 mm

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors