cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E221474| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 5 A | - 18 | ||
M17, Cable connector, application: Signal, series: M17 PRO, straight, shielded: yes, Screw locking mechanism, No. of pos.: 8, contact connection type: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 5.5 mm ... 9.5 mm, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 5 A | - 18 | ||