IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-62814VDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40022553| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | 0.14 - 2.5 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExPTB08.0063U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 24 A | 0.1 - 2.5 | ||
ATEX
Hyväksyntätunnus: PTB09ATEX1003U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 24 A | 0.1 - 2.5 | ||