CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 175 A | |||
C | ||||
600 V | 175 A |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00004G1cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 175 A | |||
C | ||||
600 V | 175 A |
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExSEV13.0003UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 187 A | 2.5 - 70 |
ATEX
Hyväksyntätunnus: SEV13ATEX0132UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 187 A | 2.5 - 70 |