Turvallinen kunnossapito rautatiealalla Yhdessä RENMAKCH India Pvt. Ltd:n kanssa Phoenix Contact toteuttaa nykyaikaisia ja turvallisia huolto- ja testausinfrastruktuureja rautateille ja suurnopeusjunille.
Turvallisuus ja luotettavuus ovat erityisen tärkeitä rautatieliikenteessä, ja tämä koskee myös junien kunnossapitoa. Turvallisten Axioline F- ja Axioline Smart Element -I/O-yksiköidemme ansiosta siirrettävien, sähkömekaanisten nostureiden anturit ja toimilaitteet voidaan integroida helposti ja luotettavasti ylemmän tason PROFIsafe-järjestelmään. PLCnext Technologyyn perustuva järjestelmä takaa nopean ja toiminnallisesti turvallisen automaation jopa SIL 3 -eheystasoon saakka IEC 62061 -standardin mukaisesti.
Asiakasprofiili Kiskoajoneuvojen kunnossapidon ja testauksen ydinosaaminen
RENMAKCH India Pvt. Ltd. perustettiin vuonna 1996, ja sen pääkonttori sijaitsee Mumbaissa. Yritys valmistaa laitteita, kuten telin kääntöpöytiä, akkukäyttöisiä vaihtotyövaunuja, monikäyttöisiä työpisteitä, lattian alle asennettavia nostojärjestelmiä, telin testauskoneita ja siirrettäviä nostotunkkeja. Näitä tuotteita käytetään laajalti rautateiden varikoilla eri puolilla Intiaa, ja ne perustuvat korkealaatuiseen huipputeknologiaan.
Sovellus Vankat ratkaisut junien kunnossapitoon
Junien kunnossapitoon ja korjaukseen käytettäviin siirrettäviin nostimiin liittyy erilaisia riskejä henkilöstölle ja laitteille, kuten mekaanisia ja sähköisiä vaaroja. Näiden riskien minimoimiseksi toteutetaan turvalliseen ohjaukseen liittyviä suojatoimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä varmistetaan tarvittava turvallisuustaso siihen kuuluville toiminnoille, kuten hätäpysäytykselle.
Ratkaisu Turvallinen ja kattava automaatiojärjestelmä
Liikkuvat nostotunkit on varustettu turvallisuuden kannalta olennaisen tärkeillä antureilla, kuten hätäpysäytyspainikkeilla ja lähestymiskytkimillä. Käyttämällä Axioline F- ja Axioline Smart Elements -turvamoduuleja sekä anturit että toimilaitteet voidaan integroida PROFIsafe-järjestelmään osana yleistä turvallisuuteen liittyvää ohjausjärjestelmää.
Kun otetaan huomioon PLCnext-ratkaisun redundanttinen ja turvallinen tiedonsiirto, standardin IEC 62061 mukaiset SIL 3 -vaatimukset täyttyvät. Tietoverkkoturvallisuuden näkökulmasta PLCnext Controlin käytöllä saavutetaan standardien IEC 62443-4-1 ja 62443-4-2 mukainen turvallisuustason 2 (SL2).
PROFIsafe Axioline F- ja Axioline Smart Element -moduuleista koostuva ratkaisu tarjoaa useita ratkaisevia etuja turvallisen automaation kannalta. Tämä ei ainoastaan vähennä kaapelointitarvetta, vaan takaa myös suuren joustavuuden käyttöönotossa, jälkiasennuksessa ja projektisuunnittelussa. Joustava ja kompakti PLCnext-ratkaisu voidaan räätälöidä minkä tahansa vaatimuksen mukaiseksi käyttämällä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja mitä tahansa ohjelmointikieltä. Lisäksi Axioline F:n laaja valikoima I/O-turvamoduuleja yksinkertaistaa käyttölaitteiden turvatoimintojen monimutkaista käyttöä. Samalla erittäin kompaktit Axioline Smart Element -I/O-moduulit mahdollistavat tilaa säästävän jälkiasennuksen kytkentäkaappeihin.