Oy M. Haloila Ab:n lavankäärintäkone

Teollisuus-Bluetooth tehokkaita pakkauskoneita varten Koneenrakennuksessa langattomat Bluetooth-järjestelmät varmistavat luotettavan tiedonsiirron

  • Modulaarinen lavankäärintäkone on maailman ensimmäinen pyörivää kehärakennetta hyödyntävä käärintäkone
  • Langattomat Bluetooth-järjestelmät ovat luotettava ja sujuva ratkaisu keskusohjauksen ja pyörivien koneenosien väliseen tiedonsiirtoon

Modulaarinen lavankäärintäkone

Oy M. Haloila Ab on maailman johtava lavankäärintäkoneiden valmistaja ja se kuuluu kansainväliseen Signode Industrial Group -konserniin. Suomalaisyrityksen tunnetuin merkki on Octopus-käärintäkone.
Tämä modulaarinen lavankäärintäkone on maailman ensimmäinen kehärakennetta hyödyntävä käärintäkone, jota voidaan täydentää asiakkaan tuotantokapasiteetin, tuotteiden suojauksen ja stabiliteetin asettamien vaatimusten mukaiseksi.

Lavojen pakkaaminen käärintäkoneessa

M. Haloila Oy:n lavankäärintäkone
Lavan kuljetus
Lavat asetetaan käärintäkoneeseen kuljetustekniikan avulla.
Lavan pakkaaminen
Käärintäkehä pyörii lavan ympäri ja kelmuttaa sen. Lopuksi kelmu liimataan ja lava kuljetetaan pois.
Lavankäärintäkoneen ohjaus
Lavankäärintäkoneen ohjaus edellyttää tietojen vaihtoa koneen pääkytkentäkaapissa sijaitsevan ohjauksen sekä pyörivien koneenosien toimilaitteiden välillä. Tiedonsiirto tapahtuu PROFINETin tai EtherNet/IP:n kautta. Aiempi virtakiskon välityksellä tapahtunut tiedonsiirto ei riitä Ethernetille.

Octopus-koneiden tähänastisesta rakenteesta johtuen ohjausjärjestelmän käyttölaitteiden ja liikkuviin osiin sijoitettujen käyttölaitteiden välinen tiedonsiirto on ollut varsin rajallista. Langaton ratkaisu lisää mahdollisuuksia ja parantaa luotettavuutta. Olemme tyytyväisiä sekä Phoenix Contactin tuotteisiin että yritykseltä saamaamme asiantuntevaan palveluun.

Janne Koskela, Tekninen johtaja
Bluetooth EPA -moduuli pakkauskoneessa

Bluetooth-EPA-moduulien käyttö luotettavaan ja kulumattomaan tiedonsiirtoon

Luotettavan ja sujuvan tiedonsiirron mahdollistamiseksi keskusohjauksen ja liikkuvien koneenosien välillä käytetään virtakiskon sijaan Phoenix Contactin teollisuus-Bluetooth-tiedonsiirtoratkaisua. Bluetooth-EPA-moduulit on suunniteltu erityisesti ohjaustietojen siirtoa varten. Kestävien moduulien kotelointiluokka on IP65, ja ne soveltuvat vaativaan teollisuusympäristöön. Integroidulla antennilla varustettu järjestelmä siirtää langattomasti myös automaatioprotokollia, kuten PROFINET ja EtherNet/IP™, helposti ja luotettavasti.
Bluetooth on tähän tarkoitukseen sopiva langaton tekniikka, koska taajuushyppely ja WLAN Channel Blacklisting varmistavat häiriöttömän rinnakkaiskäytön muiden WLAN-verkkojen kanssa 2,4 GHz -taajuuskaistalla.

Ota yhteyttä