Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Jyrsin - suurnopeustallenne

Relejärjestelmä vähentää jyrsimien tilan- ja johdotustarvetta

Röders TEC GmbH:n suurnopeusjyrsimiä käytetään, kun lastuamisteholle ja pinnan laadulle asetetaan korkeita vaatimuksia. Jyrsimien ohjauksessa käytetään lukuisia kytkentäreleitä, jotka on asennettava ja johdotettava tehokkaasti. RIFLINE complete -tuoteperheen relemoduulit lyhentävät asennusaikaa ja lisäksi säästävät tilaa kytkentäkaapissa.

Röders TEC:n suurnopeusjyrsin

Röders TEC GmbH - suurnopeusjyrsimien valmistaja

Röders TEC GmbH:n suurnopeusjyrsimiä, joita on asennettu yli 2 000 yli 50 maahan (v. 2014 tilanne), käytetään mm. tarkkojen muottien valmistamiseksi lääkintätekniikan ja rahapajojen käyttöä varten.

Yrityksellä on tytäryhtiöitä Kiinassa, Ranskassa, USA:ssa ja Vietnamissa.

Asennettuja RIFLINE-releitä Röders TEC:n jyrsimen kytkentäkaapissa

RIFLINE-relejärjestelmän käyttö jyrsimissä

Röders TEC käyttää jyrsimien ohjaukseen useita kytkentäreleitä, koska toteutettavana on erilaisia kytkentätehtäviä.
"Käytämme nopeaa RIF-0-relemoduulia ohjauksen ja kentän välisten signaalien kytkentään. Tällainen signaali voi olla esim. ulkoisen pölynimulaitteen OK-signaali, joka on ainoastaan 24 V:n ja muutaman mA:n suuruusluokkaa.
Signaalien toistamiseen käytämme RIF-2-relemoduulia, koska se antaa käyttöön jopa neljä vaihtokosketinta", kertoo Olaf Hartmann, joka vastaa koneiden sähkösuunnittelusta.
Suuri lastuamisnopeus asettaa erityisiä vaatimuksia karalle, jota sen vuoksi huolletaan kolmen sekunnin välein öljy-/ilmaseoksella. Solid-state-rele kytkee öljypumpun, joka syöttää voiteluseoksen. Rele työskentelee kulumattomasti ja mahdollistaa näin koneen luotettavan käytön.

RIFLINE-tuoteryhmän RIFLINE-releiden johdotus sujuu helposti ja nopeasti

Tehokas asennus ja johdotus RIFLINE-relejärjestelmällä

Koska jyrsimet sisältävät useita kytkentäreleitä, moduulit on asennettava ja johdotettava tehokkaasti. Myös tästä syystä valitsimme RIFLINE complete -tuoteperheen relemoduulit", Olaf Hartmann lisää. "RIFLINE-releiden johdotus sujuu helposti ja nopeasti." Tämä johtuu innovatiivisesta push-in-tekniikasta, jonka avulla jäykät ja pääteholkilla varustetut taipuisat, jopa 0,34 mm²:n johtimet voidaan liittää turvallisesti, nopeasti ja ilman työkaluja.
RIFLINE complete -relejärjestelmä käyttää CLIPLINE complete -riviliitinvalikoiman pistosiltoja, merkintämateriaaleja ja koestuspistokkeita. Tämä vähentää suunnittelutarvetta sekä komponenttien hankinta- ja varastointikustannuksia.

RIFLINE complete -relejärjestelmä

Releet koneenrakennuksen kaikkiin käyttökohteisiin

Riippumatta siitä, haluatko erottaa, toistaa tai vahvistaa signaaleja koneenrakennuksessa: tästä löydät sopivan ratkaisun. Soita meille tai lähetä sähköpostia tai katso lisätietoja seuraavasta linkistä.