Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Luotettavat liitäntäratkaisut nykyaikaiseen LED-valaistukseen
WE-EF Leuchten GmbH käyttää Phoenix Contactin LED-liitäntätekniikkaa. Tuotteidemme ja ratkaisujemme avulla voidaan tuottaa älykkäitä valaistuskonsepteja, jotka voidaan kytkeä turvallisesti ja joita voidaan käyttää luotettavasti.
Käyttöalueen tarpeen mukaan nykyaikaiset valonlähteet edistävät turvallisuutta, hyvinvointia ja miellyttävyyttä kaduilla ja rakennuksissa.
Yritys käyttää ulkovalaisimien kehityksessä yksinomaan LED-teknologiaa.
Asiakasprofiili
Ala-Saksin Bispingenissä toimipaikkaa pitävä WE-EF Leuchten GmbH valmistaa valaisimia ulkokäyttöön sekä alueille, joilla edellytetään hyvin suojattuja valaisimia. Pääpaino on arkkitehtuurivalaistuksessa sekä katu- ja paikkavalaistuksessa. Valikoima sisältää masto- ja riippuvalaisimia, seinä- ja kattovalaisimia, pylväs- ja pollarivalaisimia, kohdevalaisimia, lattiavalaisimia sekä maahan upotettavia ja veden alle asennettavia valaisimia.
Sovellus
Peter Oetjens, sähköteknisen kehityksen johtaja, esittelee QPD-liitännällä varustettua WE-EF-valaisinta
WE-EF halusi liittää uusiin LED-katuvalaisimiinsa älykkään LED-ohjaimen lisäksi tiedonsiirtomoduulin integroitujen anturien tietojen siirtämistä varten. "Erästä bielefeldiläistä projektia varten suunnittelimme uudelleen niin sanotun valaisimen kokoonpano-ohjaimen", kertoo sähköteknisen kehityksen johtaja Peter Oetjens.
"Elektroniikkaa ei tule asentaa tavanomaiseen tapaan pylvääseen vaan suoraan valaisimen koteloon." Elektroniikka on asennettu ZHAGA-järjestön kirjan 18 määräysten mukaisesti. Siten suunnittelijat ja asentajat voivat olla varmoja siitä, että sähköinen kokoonpano ja asennus toimivat yhtenäisesti kaikkialla maailmassa.
Ratkaisu
QPD-pika-asennusjärjestelmän ansiosta asentajat voivat säästää jopa 80 prosenttia asennusajassa.
WE-EF-suunnittelijat ovat kaapeloineet valaisimet tehokkaasti Phoenix Contactin QPD-pika-asennusjärjestelmän avulla. Käyttäjäystävällisen periaatteen etuna on se, että taatun QUICKON-IDC-pikaliitännän ansiosta asentajat voivat liittää johdot paikan päällä käsittelemättä johtoja etukäteen tai käyttämättä erikoistyökaluja. Siten sähköliitännät ovat turvallisia ja valmistuvat lyhyessä ajassa.
Johdinsäikeet voidaan vetää käden käänteessä esivalmisteltuihin pistoliittimiin, jotka katkaisevat eristyksen automaattisesti ja muodostavat sähkökosketuksen luotettavasti. Kun kiristysmutteri kiristetään, pistoliittimeen tulee lisäksi automaattisesti vedonpoisto.
Tämä periaate voi lyhentää liitäntäaikaa jopa 80 % ja estää liitäntävirheitä. Ratkaisu voidaan ottaa helposti käyttöön avaamatta valaisinta tai sähköosia liittämistä varten. "Tämän takia QPD on nykyään ehdoton", sanoo Oetjens.
Helppo asentaa ja erittäin turvallinen – nämä vaatimukset olivat tärkeitä myös pylväsvalaisimien sisällä oleville sähköosille. Asennettujen tuotteiden tulee kestää tuulta ja ukkosta vuosikymmeniä. Integroidut sähköosat edellyttävät lisäksi paljon teknistä osaamista ja sormituntumaa.
PTSM 0,5 -sarjan piirikorttiliittimet (vasemmalla) ja -pistoliittimet ovat kompakteja, värinpitäviä ja niiden kiinnityksessä voidaan käyttää pinta-asennustekniikkaa
Siksi PTSM 0,5 -sarjan piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet ovat osoittautuneet nopeasti parhaaksi mahdolliseksi liitäntäratkaisuksi. Sarja on suunniteltu erityisesti LED-valaisimissa käyttöä varten. Sarjan tuotteilla on kolme merkittävää etua: perusosien ja liittimien värit eivät muutu lämpökuormituksessa ja siksi ne voidaan kiinnittää piirikorttiin yhdessä ledien kanssa pinta-asennustekniikkaa käyttämällä. Lisäksi valkoiset komponentit eivät synnytä värikontrastia samalla tavoin valkoiseen juotoslakkaan, eivätkä ne siksi erotu läpinäkyvän suojan alta.
Myös muut osaavat valmistaa laitteita. Meidän mahdollisuutemme ovat ennen kaikkea monipuolisissa toiminnoissa ja palvelussa.
Peter Oetjens, sähköteknisen tuotekehityksen johtaja, WE-EF Leuchten GmbH
Aktiiviset sähkökomponentit, kuten LED-ohjaimet ja -kontrollerit, tekevät LED-valaisimista älykkäitä valaistuskonsepteja. Passiivinen sähkömekaniikka huolehtii siitä, että nämä valaistuskonseptit voidaan valmistaa tehokkaasti ja johdottaa turvallisesti ja että niitä voidaan käyttää luotettavasti. Kolme hyvää syytä, miksi bispingeriläinen valaisinvalmistaja WE-EF käyttää QPD-pika-asennusjärjestelmää ja PTSM 0,5 -sarjan piirikorttiliitäntöjä. "Myös muut osaavat valmistaa laitteita. Meidän mahdollisuutemme ovat ennen kaikkea toiminnoissa ja palvelussa", sanoo Peter Oetjens. "Visioni on, että kaikki valaisimemme ovat älykkäitä ja verkkoon liitettävissä."