Modulaariset ja kompaktit servomoottorit älykkäällä M8- ja M12-liitäntätekniikalla Jenaer Antriebstechnik GmbH valmistaa räätälöityjä käyttölaiteratkaisuja ja -järjestelmiä useille eri markkina-alueille.
Asiakasprofiili
Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT) on jo yli 28 vuoden ajan kehittänyt ja valmistanut Thüringenin Jenassa räätälöityjä käyttölaiteratkaisuja ja -järjestelmiä useille eri markkina-alueille niiden erityisvaatimusten mukaisesti. Perheyrityksessä työskentelee yli 160 työntekijää, ja yritys on vakiintunut toimija markkinoilla.
Diplomi-insinööri Thomas Hertwig, kehitysinsinööri JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH:ssa
Haaste
Joustavuuden lisääminen asiakkaille on tärkeä JAT-tuotekehityksessä noudatettava periaate. Jotta asiakkaat voivat parantaa laitteidensa tuottavuutta ja taloudellisuutta, servomoottoreiden tulee vastata asiakkaiden vaatimuksia tarkasti. Näiden pyrkimysten tuloksena on syntynyt hajautettu käyttölaitejärjestelmä, jonka ohjaimelle ei enää tarvitse varata tilaa kytkentäkaappiin, mikä vähentää asennukseen kuluvan ajan minimiin. Tämä ei ainoastaan vähennä kustannuksia, vaan tuo lisää vapautta koneiden ja laitteiden suunnitteluun.
"Tavoitteenamme oli suunnitella peruslaite ja samalla luopua kaikista sellaisista ominaisuuksista, jotka eivät ole välttämättömiä kompaktin käyttölaitteen perustoiminnallisuudelle", selittää vastaava kehittäjä Thomas Hertwig yrityksen tuotefilosofiaa. "Asiakaskohtaista mukauttamista varten käytettävissä on lisämoduuli, jonka avulla voimme sisällyttää sovellukseen kaikki tarvittavat ominaisuudet." Käyttäjän ei tarvitse maksaa laiteosista, joita ei käytetä. Hertwig: "Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme räätälöidyn ja edullisen tuotteen nopeasti."
Piirikortti helpottaa valmistusprosessia kokonaisuudessaan, ja moottorin lisätoimintojen liitännät ovat yhdisteltävissä
Ratkaisu
JAT käyttää Phoenix Contactin kaksiosaisia M8- ja M12-liittimiä valmistuskustannusten pitämiseksi alhaisina ja joustavuuden lisäämiseksi. "Lukuisten eri napalukujen ja koodausvaihtoehtojen ansiosta tuotekehittäjämme voivat lisätä toimintoja uuteen servomoottorijärjestelmään yhtä piirikorttia ja lisävarustemoduulia käyttämällä", selittää Hertwig. "Tämä ei ainoastaan säästä tilaa moottorissa, vaan myös pienentää valmistus- ja asennuskustannuksia."
Peruslaite koostuu useista eri moduuleista. Pienen ja suuren napaluvun moottoreissa käytetään tarpeen mukaan 80 tai 86 mm:n laippaa. Moninapainen moottorikonsepti mahdollistaa korkean vääntömomentin myös silloin, kun kierrosluku on 1 500 rpm. Näin yksittäiset vaihdeportaat tai jopa koko vaihteisto voidaan jättää pois. Laitekustannusten vähentämisen lisäksi tämä pienentää myös toleransseja, mikä lisää tarkkuutta. Koska tässä konseptissa on yksi sellainen mekaaninen osa vähemmän, joka voi rikkoutua, syntyy säästöä myös huoltokustannuksissa. Tämä puolestaan parantaa järjestelmän käytettävyyttä.
Lukuisten eri napamäärien ja koodausvaihtoehtojen ansiosta tuotekehittäjämme voivat lisätä toimintoja uuteen servomoottorijärjestelmään yhtä piirikorttia, lisävarustemoduulia, käyttämällä.
Älykkäät moottorit tukevat älykkäitä koneita sopivalla kaapeliliitäntätekniikalla
Jo perusvarustus takaa sen, että asiakkaalla on käytettävissä enemmän digitaalisia tuloja ja lähtöjä anturien ja toimilaitteiden liittämiseen koneeseen. "Tätä joustavaa konseptia ei voisi toteuttaa ilman M8- ja M12-pistoliittimiä", sanoo Hertwig. "Liitettävien anturien ja toimilaitteiden määrää voidaan laajentaa milloin tahansa."
Moottorit toimivat teholuokan mukaan joko 60 V DC:n PELV-jännitteellä tai liittämällä siihen ylimääräinen suurjännitemoduuli, jonka verkkosyöttö on 230 V AC tai 325 V DC. Tässäkin tapauksessa tukena ovat Phoenix Contactin metriset pyöröpistoliittimet. "Valintaamme vaikuttivat ratkaisevasti suorituskyky, luotettavuus ja kestävyys", perustelee Hertwig ratkaisuaan. "Moottoriemme on nimittäin toimittava luotettavasti kovissa oloissa teollisuuskäytössä."
Tuotteet Pyöröpistoliittimet M8 ja M12
Phoenix Contact tarjoaa teollisuuden automaatioon metrisiä pyöröpistoliittimiä useissa muodoissa: pieniä ja suuria, suoria ja kulmamallisia, valmiskaapeleita tai paikan päällä kalustettavia malleja. Monipuolinen valikoima mahdollistaa monipuoliset ratkaisut datan, signaalien ja tehon siirtoon.
Yhteenveto
Aina vain pienenevät älykkäät moottorit edellyttävät aina vain pieneneviä älykkäitä pistoliittimiä. "Jotta asiakaskohtainen mukauttaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, olemme suunnitelleet laitekonseptimme siten, ettei peruslaitetta tarvitse mukauttaa", jatkaa Hertwig. "Tämä vähentää kehitykseen kuluvaa aikaa ja kuluja." Lisämoduulin avulla voidaan toteuttaa lähes kaikki asiakasvaatimukset helposti ja joustavasti riippumatta siitä, haluaako koneenrakentaja laitteen perusominaisuuksilla tai erityistoiveidensa mukaan. Erilaisten tiedonsiirto- ja parametrointiliitäntöjen lisäksi käytettävissä on muita analogisia sekä nopeita digitaalisia tuloja ja lähtöjä yksilöllisten kokoonpanojen luomiseen.