Vetykäyttöinen varateholähde liikennetunneleihin yhteistyössä H2 Powercell GmbH:n kanssa Polttoainekennopohjaisen varateholähteen toteutus avoimen automaatioalustamme avulla Mosi-tunnelissa Sveitsissä. Löydät tarkempia teknistä tietoja täydellisestä asiakasreferenssistä PDF-tiedostona.

Mosi-tunnelin polttoainekennopohjaisen varateholähteen tiimi

Asiakasprofiili


Kytkentäkaappi polttoainekennolle

Polttoainekennojärjestelmä kriittisiin sovelluksiin

  • Emsdettenissä sijaitseva H2 Powercell GmbH kehittää, valmistaa ja myy modulaarisia polttoainekennojärjestelmiä sähkön ja lämmön luotettavaa tuotantoa varten.
  • Painopisteenä ovat modulaariset vetyratkaisut yksityisiin, kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin, joissa yhdistyvät kestävyys ja kustannustehokkuus.
  • H2 Powercell GmbH tarjoaa H2 PowerCuben ja H2 SecurePowerin kaltaisilla tuotteilla uraauurtavaa teknologiaa hiilidioksidineutraalia energiantuotantoa varten.

Haaste


Vetykäyttöinen varateholähde

Luotettavaa energiaa turvallisuuskriittisiin järjestelmiin

Mosi-tunnelissa varateholähteen on suojattava luotettavasti turvallisuuden kannalta kriittiset järjestelmät sähkökatkoksen sattuessa. Tähän sisältyy merkinantotekniikka, hätävalaistus ja koko tiedonsiirto, jotta järjestelmät voidaan tarvittaessa ajaa turvallisesti alas. Tämä edellyttää 8 kW:n huipputehoa. Järjestelmä on suunniteltu tuottamaan keskimäärin 7 kW:n tehoa yli 20 tunnin ajan.

Vaaditun suorituskyvyn lisäksi projektiin liittyi muitakin vaatimuksia. Yksi niistä oli järjestelmän korkea käytettävyys polttokennoston redundanssin avulla. Lisäksi koko järjestelmän piti olla kompaktisti integroitavissa kytkentäkaappiin. Järjestelmä oli myös suunniteltava siten, että sen myöhempi laajentaminen huipputehon kaksinkertaistamiseksi samalla toiminta-ajalla olisi mahdollista.

Ratkaisu


Videolla projektin osapuolet kertovat Mosi-tunnelin varatehojärjestelmän toteutuksesta ja havainnollistavat, kuinka avoin automaatio ja vetyteknologia luovat yhdessä turvallisuutta.

Kytkentäkaappi polttoainekennoille ja PLCnext Technologylle

Kompaktisti integroitu ja skaalautuva

Toimintahäiriön sattuessa ratkaisu mahdollistaa tunnelin toiminnan hallitun ja turvallisen pysäyttämisen. Turvallisuuden kannalta tärkeät toiminnot, kuten merkinantolaitteet, hätävalaistus ja evakuointireittien ilmanvaihto, pysyvät luotettavasti käytettävissä.

Integroitu ohjauskonsepti korvaa useita aiemmin erillisiä PLC-järjestelmiä. Keskitetty PLCnext Control AXC 2152 hoitaa nyt kaikki ohjaus- ja valvontatoiminnot. Tämä vähentää liitäntä- ja yhteensovitustyötä, nopeuttaa käyttöönottoa ja lisää toiminnan turvallisuutta.

Tilaa säästävä, modulaarinen ratkaisu onnistuu Axioline Smart Elements -elementtien (I/O-moduulien) kanssa. Jälkikäteen on helppo asentaa lisää signaalituloja/lähtöjä tai lisätä ohjaustehoa ilman, että järjestelmän arkkitehtuuria tarvitsee muuttaa. Alusta on yhdenmukainen IEC 62443:n kanssa ja täyttää siten kriittisten infrastruktuurien keskeiset kyberturvallisuusvaatimukset.

Lisätietoja projektista Mosi-tunnelissa
Polttoainekennopohjainen varateholähde

Tutustu paremmin ratkaisun automaatio- ja tietoturva-arkkitehtuuriin PDF-tiedostossa.
Lue, miten PLCnext Technology mahdollistaa skaalautuvan, redundantin ja IEC 62443 -standardin mukaisen polttoainekennoihin perustuvan varatehoratkaisun.

Tiedustele PDF-tiedostoa
Neuvoja polttoainekennopohjaisesta varavoimajärjestelmästä

Yhteystiedot

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power to X
Neuvon mielelläni siinä, miten avoimet automaatioratkaisut voivat lisätä varatehoratkaisunne toiminnan turvallisuutta.

Tuotteet


Neuvonta koskien H2 Powercellin avulla toteutettua vetykäyttöistä varateholähdettä liikennetunneleihin

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Löydämme yhdessä yli 100 000 tuotetta kattavasta liitäntä-, tietoliikenne- ja automaatiotekniikan valikoimastamme optimaalisen ratkaisun kytkentäkaappisi varusteluun.

Johtopäätös


Asiakaskeskustelu polttoainekennopohjaisesta varateholähteestä liikennetunneleissa

Tekninen perusta tuleville varatehokonsepteille

Mosi-tunnelissa toteutettu projekti osoittaa, että polttoainekennopohjaiset varatehojärjestelmät ovat tehokas ja kestävä vaihtoehto perinteisille dieselgeneraattoreille.

Avoin automaatioalustamme PLCnext Technology on teknologinen perusta uusien energiakonseptien luotettavalle toteutukselle. Alusta vähentää merkittävästi järjestelmän monimutkaisuutta, lisää toiminnan turvallisuutta ja tekee kestävistä varatehoratkaisuista taloudellisesti kannattavia.

Kokemuksen hankkiminen vetyteknologioista tekee järjestelmän tärkeäksi tunnelin toiminnanharjoittajalle. Samalla se muodostaa luotettavan perustan tuleville projekteille, joissa kestävyys ja käyttövoiman toimitusvarmuus kulkevat käsi kädessä.

Tämä voisi myös kiinnostaa sinua