Työkalut sähköasennukseen Tutustu nyt luotettaviin, kestäviin ja ergonomisiin työkaluihin, jotka kulkevat mukanasi jokapäiväisessä elämässä. Tarjoamme oikeat työkalut kaikkiin sähköasennuksen osa-alueisiin.

Asiantuntijahenkilöstö UNIFOX-MP 6-1 VDE kädessään kytkentärasian luona

Ammattityökalut ovat edellytys hyville työtuloksille sähköasennuksissa sekä tärkeä kumppani koko työpäivän aikana. Tarkkuus, kestävyys ja tehokkuus ovat tuotteidemme perusta. Tarjoamme täydellisen valikoiman sähköasennustöihin tarkoitettuja käsityökaluja ja automaattityökaluja. Työkaluvalikoimamme vakuuttaa miellyttävällä käsittelyllä ja korkealla laadulla.

  • Nopeat ja luotettavat tulokset laadukkailla ja testatuilla työkaluilla
  • Käytännöllisiä, joustavia ja käteviä käytössä ergonomisen muotoilunsa ansiosta
  • Kattava tuotevalikoima leikkaamiseen, kuorimiseen, puristamiseen, ruuvaamiseen ja mittaamiseen

UNIFOX-MP-monitoimipihdit UNIFOX-MP MULTIFUNCTION PLIERS soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin niiden yhdistettyjen toimintojen ansiosta

  • Kuusi tai seitsemän toimintoa useissa työkalut
  • Kuorinta- ja puristusalue enintään 2,5 mm² pääteholkkia varten
  • Kaapelileikkurilla (UNIFOX-MP 6-1 VDE) tai sivuleikkurilla (UNIFOX-MP 7-1 VDE)
  • Lisäpuristusalue UNIFOX-MP 7-1 VDE:n eristetyille rengaskaapelikengille
  • Soveltuu myös tarttumiseen, lankojen taivuttamiseen, lävistämiseen ja purseenpoistoon

CRIMPFOX DUO 16S -puristuspihdit käytössä CRIMPFOX DUO 16S -puristuspihdeillä ammattimainen puristusjälki

  • Puristaminen onnistuu pienessäkin tilassa käännettävän vastakappaleen ansiosta
  • Integroitu pakkolukitus ja automaattinen sovitus poikkipintaan tuovat prosessiturvallisuutta
  • Helppo ja mukava käyttää

CRIMPFOX DUO 16S -puristuspihdit CRIMPFOX DUO 16S - puristuspihdit pääteholkkien ja TWIN-pääteholkkien nopeaan, helppoon ja vaivattomaan työstöön.

  • Täydellinen ergonominen muotoilu
  • Suuri poikkipinta-alue 0,14...16 mm² ja TWIN-pääteholkeille 2 x 6 mm² asti
  • Käännettävä vastakappale on erittäin joustava

CUTFOX 18 -kaapelileikkuri CUTFOX 18 -katkaisutyökalulla kaapelien katkaisu ja lyhentäminen hoituvat vaivattomasti, helposti ja siististi.

  • Pitkäikäinen, lujatekoinen ja karkaistu katkaisutyökalu
  • Säästää voimia optimaalisen vipuvälityksen ansiosta
  • Puristumaton katkaisutulos

Sähköasentajan sakset CUTFOX-ES-1 CUTFOX-sarjan leikkureiden ylivoimaisia ominaisuuksia ovat niiden monipuoliset käyttöalueet sekä pitkäikäisyys.

  • Hammastetut terät tuottavat hyvän katkaisutehon ja siten erinomaiset tulokset
  • Erikoismuotoiltujen kahvojen ansiosta käsittely on ergonomista
  • Säädettävä ruuvinivel