Teollinen Ethernet helposti ja turvallisesti

Rakennatko koneita tai keskuksia? Markkinajohtaja Phoenix Contactin Industrial Ethernet -ratkaisuilla liität laitteet ja järjestelmät saumattomasti yhteen. Haluatko kokeilla Patch-paneelia? Tilaa oma näytteesi!
Teollinen Ethernet

Yhdistä laitteet helposti – ilman kompromisseja

Teollinen Ethernet on modernin tuotantoverkon selkäranka. Kun verkon laajentaminen IT-verkkoon tai kyberturvavaatimusten täyttäminen mietityttää, Phoenix Contact tarjoaa ratkaisut, jotka ovat sekä yksinkertaisia että luotettavia. Meiltä saat kaiken tarvittavan yhdestä paikasta – ilman ohjelmointia tai erityisosaamista.

Yksi verkko, kaikki vaihtoehdot
Maksuttomat esitteet
Kaikkea koneverkon viestintään

Teollinen Ethernet yhdistää laitteet ja järjestelmät, luoden saumattoman ja turvallisen tuotantoverkon (OT).

Esitteistämme löydät tuotteet helppoon ja yksinkertaiseen koneverkkoratkaisuun sekä syventävää lisätietoa.

Tilaa esitteet
Teollinen Ethernet

Unmanaged-kytkimet – Yksi kytkin, monta mahdollisuutta

FL SWITCH 1000 ja 1100 -sarjan kytkimet ovat täydellinen valinta, kun tarvitset nopean ja luotettavan yhteyden ilman konfigurointia.

Hyödyt:

  • Plug-and-play – ei asetuksia
  • Laaja valikoima eri porttimäärillä ja liitintyypeillä
  • Kestävä rakenne teollisuuskäyttöön
Media Converterit: Kuparista kuituun saumattomasti

Media Converterit: Kuparista kuituun saumattomasti

Ylittääkö kaapelointi 100 metriä? MC1000-sarjan mediamuuntimilla yhdistät kupari- ja kuituverkot helposti ja häiriöttömästi.

Hyödyt:

  • Pidemmät etäisyydet ilman signaalihäviötä
  • Sähköhäiriöiden immuniteetti
  • Kompakti ja helppo asentaa
PoE-injektorit – virta ja data samassa kaapelissa

PoE-injektorit: Virta ja data yhdellä kaapelilla

Power over Ethernet -ratkaisuilla liität ja syötät virran esim. kameroille tai tukiasemille yhdellä kaapelilla.

Hyödyt:

  • Säästää johdotuksessa ja asennuksessa
  • Useita teholuokkia ja liitäntätapoja
  • Integroitu ylijännitesuojaus

Patch Panel – Asentajan paras ystävä

Asennusvalmiin automaatiokaapin viimeistely onnistuu helposti Phoenix Contactin patch-paneeleilla.

Hyödyt:

  • Useita liitäntätekniikoita (RJ45, Push-in, IDC, ruuvi)
  • Integroitu ylijännitesuoja
  • Selkeä kytkentätaulu vähentää virheitä
Tilaa maksuton näyte
Testaa Patch-paneelia

Haluatko kokeilla Patch-paneelia? Tilaa oma näytteesi! Asennusvalmiin automaatiokaapin viimeistelet kätevästi Phoenix Contactin Patch-paneeleilla.

Tilaa maksuton näyte
Patch Panel

Luo Phoenix Contact -käyttäjäprofiili

Jotta voit tehdä tilauksia verkkokaupassamme, sinun tulee ensin kirjautua sisään tai luoda käyttäjäprofiili. Rekisteröitymällä saat käyttöösi räätälöityjä ratkaisuja, eksklusiivisia sovelluksia ja paljon muuta – juuri sinulle suunnattuna.

Luo profiili

Ota yhteyttä