Phoenix Contactin ECM-UC-tuoteperheen uudet virranmittausmuuntimet säästävät käyttäjiltä paljon aikaa Web Based Managementin kautta tapahtuvan intuitiivisen laitekonfiguroinnin ansiosta. Tuotteet mittaavat tasa- ja vaihtovirtaa sekä vääristyneitä virtoja neljällä mittausalueella alkaen 0–100 mA:sta enintään 0–100 A:iin asti, siirtovirheen ollessa < 0,5 %. Modbus-versiot mahdollistavat mittaustietojen digitaalisen käsittelyn.
Uutiset Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.
- Suodattimet:
-
Alue
-
Aihe
-
Tuotekategoria
- Käytetty suodatin (1):
Intuitiivinen konfigurointi, tarkka mittaus: uudet virranmittausmuuntimet, joissa on käyttäjäohjattu Web Based Management
27.08.2024
Tilaa säästävä EMpro DC-energiamittari manipulaatiolta suojattuun mittaukseen ja tarkkaan laskutukseen
26.09.2023
Phoenix Contactin uusi kompakti EMpro DC-energiamittari mahdollistaa tilaa säästävän, tarkan ja manipulaatiolta suojatun suoran mittauksen jopa 650 A:n / 1 000 V DC:n virroille ja jännitteille.