PoE-injektorit

PoE-injektorit Jännitteen ja datan syöttö yhdellä kaapelilla

Power over Ethernet -injektoreita käytettäessä kenttälaitteiden data ja jännite siirtyvät yhdessä kaapelissa. Vaihtoehtoiset liitäntätekniikat eli IDC, push-in tai ruuvi yksinkertaistavat kenttäkaapelien asentamista huomattavasti. Saatavana on myös malleja, joissa on kaksi RJ45-liitäntää.

Edut

  • Midspan-injektori eri teholuokissa 60 wattiin asti standardin IEEE 802.3- af, -at, -bt mukaan
  • Suuri valikoima erilaisia liitäntätekniikoita
  • Integroitu ylijännitesuojaus parantaa järjestelmäkäytettävyyttä
  • Suojavirtojen valvonta suojavirtojen diagnosointiin EMC:n tai potentiaalierojen perusteella
  • Liitäntätila on peitetty etupuolen kannella
  • Sisäisen teholähteen galvaaninen erotus

Video PoE-injektorit ja patch-paneelit - yleiskatsaus

Kompakti ratkaisu etäverkkolaitteille: Power over Ethernet -injektorien tuoteperhe. Yhdellä kaapelilla syötetään virtaa ja dataa jopa 60 watilla laitteisiin, kuten kameroihin.

PoE-injektori suojakansi avattuna

Oikosulkusuoja galvaanisen erotuksen avulla

Tehostandardit ja galvaaninen erotus

Suuri valikoima eri teholuokissa toteuttaa yksilölliset vaatimukset. PoE-injektorit täyttävät standardit IEEE 802.3 af -at ja -bt 60 wattiin asti.

Sisäisen teholähdekonseptin galvaaninen erotus: eräissä versioissa syöttöjännite ja Power over Ethernet -portti on galvaanisesti erotettu.

Tämä antaa optimaalisen oikosulkusuojan kenttäpuolen datajohtimissa.

PoE-injektorit RJ45-, IDC-, push-in- ja ruuviliitännällä

Erilaisia liitäntätekniikoita

Erilaisia liitäntätekniikoita

Lisää joustavuutta ja ajansäästöä asentamiseen: valittavissa on IDC-, push-in-, ruuvi- ja RJ45-liitäntä.

Peitetty kaapeliliitäntätila: suojakansi peittää kenttäkaapelipuolen liitäntätilan, jossa ovat liittimet ja suojakytkentä. Näin syntyy yhtenäinen asennusympäristö. Näkymä on silmää miellyttävä, ja lisäksi herkät liitäntäjohdot ovat suojassa ulkoisilta vaikutuksilta.

Liitäntä ei vaadi työkaluja PoE-injektorissa

Suojan kytkeminen ilman työkaluja

Suojan kytkeminen ilman työkaluja

Kaapelisuoja kytketään laitteeseen helposti, nopeasti ja ilman työkaluja – vedonpoisto on molemmilla puolilla. Tarvitsee vain asettaa kaapeli sille varattuun kouruun ja sulkea suojakansi – valmista. Edut: lyhyt asennusaika, liittäminen ilman työkaluja, ei katoavia osia.

LED suojavirtojen valvontaan PoE-injektorissa

Suojavirtojen valvonta LEDillä

Ylijännitesuoja ja suojavirtojen valvonta

PoE-injektoreissa INJ 2000 on uusina toimintoina ylijännitesuoja ja suojavirtojen valvonta.

Integroitu ylijännitesuoja suojaa laitteita ja järjestelmää äkillisiltä jännitepiikeiltä datajohtimissa.

Kaapeliperustaista suojavirtojen valvontaa käytetään diagnosoimiseen. EMC-vaikutuksista johtuvat potentiaalierot tai muut suojavirrat ilmaistaan LEDillä.