Langaton multiplekseri Langaton signaalikaapeli. Wireless MUX -moduulin avulla siirrät I/O-signaalit luotettavasti hankalapääsyisiin tai kääntyviin asemiin. Wireless MUXin asentaminen on erityisen nopeaa: liitä ja kytke päälle ja langaton signaalien siirto toimii heti. Yhteyden muodostus ja signaalinsiirto tapahtuvat automaattisesti laitteiden kiinteän kohdennuksen perusteella.

Langaton multiplekseri DIN-kiskolla

Edut

  • Helppo käyttöönotto – konfigurointia tai asetuksia ei tarvita
  • Suuri kanavamäärä kompaktissa kotelossa
  • Tavallinen siirtoaika alle 10 ms
  • Kantama jopa 200 m ympärisäteilevillä antenneilla ja jopa 400 m suunta-antenneilla, kun näkyvyys on esteetön
  • Uusin Bluetooth 4.0 -tekniikka – pieni energiankulutus
Kaksi langatonta multiplekseriä DIN-kiskolla

Langaton multiplekseri: pura pakkauksesta, tee liitännät ja kytke virta päälle

Langaton multiplekseri, langaton signaalikaapeli

Langaton multiplekseri siirtää 16 digitaalista ja 2 analogista signaalia kaksisuuntaisesti eli molempiin suuntiin niin, että se voi korvata yhden 40-johtimisen signaalikaapelin. Yhteyttä valvotaan tällöin jatkuvasti. Jos siihen tulee massiivinen häiriö tai se katkeaa, lähdöt palautetaan määritettyyn LOW-tilaan. Tämä näkyy moduulin diagnostiikka-LEDin avulla. Linkin laadun näyttö kertoo käyttäjälle jatkuvasti yhteyden laadun.

Yhteys ohjaukseen on helppo ja nopea toteuttaa valmiiden tulo- ja lähtökanavien kautta.

Käyttövalmis: pura pakkauksesta, tee liitännät ja kytke virta päälle

Tyypillisiä käyttöalueita

Langaton multiplekseri on tarpeen tilanteessa, jossa pitää vaihtaa digitaalisia tai analogisia tulo- ja lähtösignaaleja langattomasti kaukana sijaitsevan tai liikkuvan aseman kanssa. Jatkuvasti liikkuvat koneenosat ovat tunnusomaisia varsinkin tehdasautomaatiossa.

Teollisuusnosturi
Valimo
Jätevedenpuhdistamo, jossa ulkoaltaita
Teollisuusnosturi

Vaihtoehto liukurenkaille, korikaapeleille sekä kaapeliletkuille ja -keloille.

Sovellusesimerkkejä:

  • Nosturilaitteistot: siltanosturin ja keskusohjauksen välinen kulumaton langaton tiedonsiirto, vihivaunujen ohjaus
  • Betonilaitokset: lastausvaunujen ja keskusohjauksen välinen langaton tiedonsiirto tai betoninlevitysvaunujen ja keskus-PLC:n välinen langaton tiedonsiirto

Valimo

Liikkuvien koneiden ja järjestelmien ohjaus, vaihtoehto kaapelikeloille sekä häiriöalttiille ja paljon huoltoa vaativille kaapelihyllyille.

Sovellusesimerkkejä:

  • Valimo: mobiilien panostusvaunujen ja keskusohjauksen välinen langaton tiedonsiirto
  • Kompostointilaitokset: mobiilien muuntimien ja vesihuollon letkukelavaunujen välinen langaton tiedonsiirto

Jätevedenpuhdistamo, jossa ulkoaltaita

Vaihtoehto liukurenkaille ja järjestelmän kaukaisten, vaikeapääsyisten tai liikkuvien osien ohjaamiseen.

Sovellusesimerkki:

  • Jätevedenpuhdistamo: hiekanerottimien pumppujen ohjaus tai kaapimien ja keskus-PLC:n välinen langaton tiedonsiirto