Tankkien täyttötason valvonta, lämpötilan valvonta, virtaamamittaukset, pumppuasemat ja kaivoketjut, putkiston valvonta, vuotovalvonta, infrastruktuuri kemiapuistossa, energianhallinta, Ex-alueella 2.
Langaton Radioline-järjestelmä Radioline on langaton järjestelmä laajoille laitekokonaisuuksille. Erityistä: tulot ja lähdöt määritetään vain yhdellä valintapyörän kierroksella – ohjelmointia ei tarvita. Radioline on langattoman Trusted Wireless 2.0 -tekniikan ansiosta paras valinta luotettavaan käyttöön teollisuusympäristössä.
Edut
- Langattomien järjestelmien helppo käyttöönotto – pelkästään yksi valintapyörän käännös, ohjelmointia ei tarvita
- Erittäin luotettava Trusted Wireless 2.0 -teknologian, AES-lukituksen, taajuushyppelymenettelyn ja samanaikaisuushallinnan ansiosta
- Jopa 32 km:n kantama suuren vastaanottoherkkyyden ja yksilöllisesti säädettävien tiedonsiirtonopeuksien ansiosta
- Säästä laitteissa: voit siirtää I/O-signaaleja tai sarjamuotoisia tietoja vain yhtä laitetta käyttäen integroidun RS-232/485-liitännän ansiosta
- Laajennettavissa jopa 32 I/O-moduulilla väyläliittimen ja hot swap -valmiuden ansiosta
I/O-Mapping
Verkon sisäiset I/O-moduulit osoitetaan valintapyörällä. Samaan arvoon tarvitsee säätää vain ne I/O-moduulit, joiden halutaan kommunikoivan keskenään.
Digitaalitulo sisältää esimerkiksi IO-MAP-osoitteen 12 ja tähän määritetty digitaalilähtö samoin IO-MAP-osoitteen 12 – näin yksinkertaisesti signaalit saadaan jaettua oikein koko järjestelmässä.
Radiolinen tyypillisiä sovellusalueita
Vedenkäsittelylaitteistot, kaukana sijaitsevien pumppuasemien ja kaivojen liitäntä, pyörivät osat, esim. kaavinsillat, täyttötason valvonta.
Energiatekniikka: tuulipuistot, avolouhokset, voimaloiden infrastruktuuri, muuntoasemat, vesivoimalaitokset.
Kuljetustekniikka: kuljetinhihnojen moottorien valvonta, häiriöilmoitukset, liikkuvien ajoneuvojen tilailmoitukset.
Liikennevalojen ohjaus, pysäköintipaikkanäytöt, muuttuvat liikenneopasteet ja kyltit.
Tyypillinen Trusted Wireless -verkkorakenne
Radioline point-to-point-yhteydessä, tähtiverkossa tai Mesh-verkoissa.
Yksi laite, monta käyttöä
I/O-tietojen siirto (Wire-In/Wire-Out)
I/O-datatila
Radioline mahdollistaa helpon I/O-signaalijaon verkossa sekä erilaisten verkkorakenteiden muodostamisen (toimitustila). I/O-Mapping helpottaa tällöin signaalijakoa laajennetuissa laitteistoissa huomattavasti.
Valintapyörää kääntämällä tulot ja lähdöt voidaan määrittää nopeasti. Näin I/O-signaalit jakautuvat ja monistuvat I/O-laajennusmoduulin kautta halutulla tavalla verkossa – ilman ohjelmointia.
Sarjamuotoisen datan siirto
Sarjamuotoinen datatila
Useita ohjauslaitteita tai sarjamuotoisia oheislaitteita voidaan verkottaa nopeasti ja helposti Radiolinen kautta.
Näin voidaan korvata RS-232/485-sarjakaapelit.
I/O-asemien tiedonsiirto ohjauslaitteeseen
PLC/Modbus RTU -tila
Integroitujen RS-232- ja RS-485-liittymien kautta I/O-moduulit voidaan liittää suoraan ja langattomasti Radiolinen ja Modbus-protokollan avulla ohjauslaitteeseen.
Jokaiseen etäasemaan voidaan liittää I/O-laajennusmoduuleita. I/O-signaalit tallentuvat langattomassa perusasemamoduulissa integroituun Modbus-rekisteriin, ja ohjauslaite voi hakea ne sieltä koska tahansa.
Signaalien lisäksi Modbus-rekisteriin tallentuu diagnostiikkaparametreja, kuten yksittäisten laitteiden langattomien signaalien laatutietoja, radiosignaalien laatutietoja, jotta voidaan taata langattoman tietoliikennejärjestelmän jatkuva valvonta.
I/O-signaalien ja Modbus-datan siirto
PLC/Modbus RTU -Dual-tila
Tämä tila yhdistää sarjamuotoisen datatilan ja PLC/Modbus-RTU-tilan. Tässä tilassa verkon kukin asema toimii itsenäisenä Modbus-palvelimena. Verkon jokaiseen asemaan voidaan liittää I/O-laajennusmoduuleita. Prosessidata tallennetaan paikallisesti asianmukaisen aseman Modbus-muistikarttaan (memory map). Jokaiseen asemaan voidaan samanaikaisesti kytkeä lisää Modbus-palvelimia RS-232:n tai RS-485:n kautta, ja ne saavat kulloisenkin Modbus-osoitteen.
Langattomasta perusasemasta voidaan lukea langattoman verkon kaikki diagnostiikkatiedot Modbusin kautta.
Radioline-järjestelmän käyttömahdollisuuksia
Tuotevalikoima Radioline-päämoduulit
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Langaton moduuli RAD-868-IFS | Langaton moduuli RAD-900-IFS-… | Langaton moduuli RAD-2400-IFS-… | Väyläkopleri RAD-RS485-IFS | |
| Alue | Eurooppa | Pohjois- ja Etelä-Amerikka (RAD-900-IFS), Australia/Uusi-Seelanti (RAD-900-IFS-AU) | Maailmanlaajuinen (RAD-2400-IFS), Japani (RAD-2400-IFS-JP) | Maailmanlaajuisesti |
| Taajuuskaista | 868 MHz | 900 MHz | 2,4 GHz | - |
| Tyypillinen kantama näköyhteysreittiä pitkin | < 20 km (sopii pitkille, esteellisille etäisyyksille) | < 32 km (sopii pitkille, esteellisille etäisyyksille) | < 5 km | < 1,2 km (2-johtimisen kuparikaapelin kautta; suurempi määrä vaatii muuntimen tai toistimen) |
| Topologia | Point-to-point, tähti, Mesh | Point-to-point, tähti, Mesh | Point-to-point, tähti, Mesh | Point-to-point, linja |
| Verkkokäyttäjien lukumäärä | < 99 | < 250 | < 250 | < 99 |
| Tavallinen siirtoaika (point-to-point, kaksisuuntainen - riippuen taajuuskaistasta, siirtonopeudesta, viestin pituudesta, verkon rakenteesta/koosta) | > 2 s (I/O-tila), > 390 ms (sarjatila) | > 200 ms (I/O-tila), > 25 ms (sarjatila) | > 200 ms (I/O-tila), > 25 ms (sarjatila) | > 80 ms (I/O-tila) |
Tuotekatsaus - Radioline-outdoor-kytkentälaiteyhdistelmät
|
|
|
|
|---|---|---|
| Outdoor-kytkentälaiteyhdistelmä RAD-RUGGED-BOX-CONF | Outdoor-Box RAD-900-DAIO6 | |
| Alue | Maailmanlaajuisesti | Pohjois-Amerikka ja Kanada |
| Taajuuskaista | 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (voidaan konfiguroida) | 900 MHz |
| Tulo- ja lähtösignaalit | RS-485, tulo- ja lähtösignaalien mallia ja määrää voidaan konfiguroida | 2 x digitaalinen tulo/lähtö, 1 x analoginen tulo/lähtö |
| Jännitteensyöttö | 100 V AC...240 V AC | 10,8 V DC...30,5 V DC tai 100 V AC...240 V AC |
| Ympäristön lämpötila | -25 °C...+55 °C | -40 °C...+70 °C (DC), -40 °C...+65 °C (AC) |
| Kotelointiluokka | IP66 | NEMA 4X |
| Mitat | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
Tuotekatsaus Radioline I/O -laajennusmoduulit
|
|
|
|
|---|---|---|
| 4-kanavaiset digitaaliset I/O-moduulit | 8-kanavaiset digitaaliset I/O-moduulit | |
| Tulosignaali (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 4 x 0…250 V AC/DC | 8 x 0…30,5 V DC tai 2 x pulssi (< 100 Hz, 32 Bit (PLC/Modbus RTU- tai Dual-tila)), 4 x NAMUR |
| Lähtösignaali (DOR, DO, AO) | 4 x 250 V AC/DC, 5 A (relelähtö) | 8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistorilähtö) |
| I/O-tilassa yhdistettävät moduulit | RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) | RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT) |
Tuotekatsaus Radioline I/O -laajennusmoduulit
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Digitaalinen/analoginen I/O-moduuli | Analogiset I/O-moduulit | Lämpötilan I/O-moduuli | |
| Tulosignaali (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 2 x 0…250 V AC/DC, 1 x 0/4…20 mA | 4 x 0/4…20 mA, 4 x 0...5/10 V | 4 x Pt 100 (-50 °C...+250 °C), 2-/3-johtiminen liitäntä |
| Lähtösignaali (DOR, DO, AO) | 2 x 0…250 V AC/DC, 1 x 0/4…20 mA | 4 x 0/4...20 mA, 0...10 V DC | - |
| I/O-tilassa yhdistettävät moduulit | RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) | RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) | RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) |