Laiteliitäntä suurille virroille Helppo ja tehokas: liität suuret virrat ja jännitteet nopeasti, helposti ja luotettavasti. Phoenix Contactin uusilla piirikortti- ja läpivientiliittimillä viet suuret tehot kotelon seinämän läpi ja piirikorteille.

Laiteliitäntä suurille virroille

Edut

  • Nopea ja helppo johdinliitäntä – push-in- ja push-lock-liitäntätekniikan ansiosta
  • Kustannusten säästöä – SMT-tuotantoprosessiin integroinnilla
  • Uudelleenkäytettävät jousikoskettimet
  • Tehokas liitäntä – jopa 76 A:n virrankuormituskyvyn ansiosta
  • Yhtenäinen liitäntä – kotelon ulkoseinämän ja piirikortin välisillä liitäntätekniikoilla
PWO 16 -läpivientiliitin

PWO 16 -läpivientiliitin

Läpivientiliitin PWO 16 push-in-liitännällä

  • 76 A / 1000 V
  • Johdinpoikkipinnat 1,5 - 16 mm²
  • Myös valettavissa olevat rakenteet
PLW 16 -läpivientiliitin

PLW 16 -läpivientiliitin

PLW 16 -läpivientiliitin push-lock-jousiliitännällä

  • 41 A / 1000 V
  • Johdinpoikkipinnat 1,5 - 16 mm²
  • Johdinten liitäntä ilman työkaluja
  • Valinnainen sinetöinti
Valinnainen sinetöinti

Valinnainen sinetöinti

Helppo sinetöinti

Erityisesti PLW 16:lle suunnitellulla, valinnaisella sinetöinnillä voidaan estää liittimen luvaton, ulkopuolinen käyttö.

PTSPL-piirikorttiliitin

PTSPL-piirikorttiliitin

PTSPL 6 -piirikorttiliitin ilman eristysosaa

  • 41 A / 1000 V
  • Johdinpoikkipinnat 2,5 - 6 mm²
  • Uudelleenkytkettävä jousikosketin
  • Optimoitu SMT- ja THR-asennukseen
SUNCLIX-jousiliitäntä

SUNCLIX-jousiliitäntä

Helppo johdinliitäntä

Ainutlaatuisella SUNCLIX-jousiliitännällä liität johtimet nopeasti ja varmasti. Työnnä kuorittu johdin sisään, sulje jousikosketin – valmis.

SPT 16 -piirikorttiliitin

SPT 16 -piirikorttiliitin

SPT 16 -piirikorttiliitin push-in-liitännällä

  • 76 A / 1 000 V
  • Johdinpoikkipinta 0,75 - 16 mm²
  • Jäykkien ja taipuisien johtimien nopea ja työkaluton liitäntä
Laiteliitäntä suurille virroille

Haluatko lisätietoja?

Napauta seuraavaa linkkiä ja tutustu tuotteisiimme suurten virtojen laiteliitännöille.