HEAVYCON – kun liitäntä vaatii kestävyyttä ja nopeutta

Phoenix Contactin HEAVYCON-moninapaliittimillä saat työkaluttoman asennuksen teollisuuden vaativiin olosuhteisiin.
HEAVYCON

HEAVYCON-moninapaliitin – Kestävyyttä vaativiin olosuhteisiin

HEAVYCON-moninapaliittimillä saat tehokkuutta ja turvallisuutta teollisuuden liitäntöihin. Liittimet yhdistävät push-in-tekniikan ja click-in-lukituksen, jolloin kaapelointi kytkentäkaapista kentälle onnistuu täysin työkaluttomasti. Modulaarinen rakenne ja napsautettavat kosketinosat tekevät asennuksesta helppoa, turvallista ja joustavaa, oli kyse sitten kiinteistä tai räätälöidyistä ratkaisuista.

Modulaariset kosketinosat – räätälöi liitäntäsi helposti

HEAVYCON MODULAR -kosketinosilla luot juuri tarpeisiisi sopivan liitännän. Yhdistä signaali-, data- ja tehomoduulit yhdeksi pistoliittimeksi. Click-in-lukituksella varustettu moduulikehys takaa nopean ja työkaluttoman kokoonpanon. Moduulit napsautetaan helposti paikoilleen kehykseen, ja kehys kiinnitetään liitinkoteloon yhtä vaivattomasti. Kun tähän yhdistetään push-in-tekniikalla varustetut kosketinosat, asennus ja kokoonpano sujuvat nopeasti, turvallisesti ja täysin ilman työkaluja.

Modulaaristen kosketinosien edut:

Ajan ja kustannusten säästö
Nopea johdinliitäntä
Kätevä moduulin lukitus
Räätälöity ja tilaa säästävä
Suorituskykyiset tehomoduulit
Ajan ja kustannusten säästö

Työkaluttoman HEAVYCON-click-in-lukituksen avulla voit asentaa kosketinosat nopeasti, turvallisesti ja vaivattomasti. Kuuluva ja tuntuva lukitus ilmaisee oikean asennon. Tämä takaa maksimaalisen prosessiturvallisuuden, ja samalla aikaa säästyy. Koska ylimääräisiä työkaluja ei tarvita, tämä lyhentää kokoonpanoaikoja ja tuotantoprosessin kokonaiskustannuksia.

Nopea johdinliitäntä

Hyväksi todettu push-in-tekniikka mahdollistaa johtimien nopean liittämisen ilman työkaluja. Erikoisuutena on mahdollisuus asentaa suojajohdinkosketin paikalleen myös asennettuna. Tämä säästää aikaa, helpottaa asennusta ahtaisiin tiloihin ja lisää johdotuksen tehokkuutta. Lisäksi ruuviton suojajohdinliitäntä takaa paremman toiminnan turvallisuuden sovelluksessasi.

Kätevä moduulin lukitus

Moduulin lukitus mahdollistaa yksittäisten komponenttien intuitiivisen ja turvallisen yhdistämisen. Moduuleja koottaessa selvästi havaittava naksahdus antaa suoran palautteen ja takaa korkean kokoonpanovarmuuden. Tämä tarkoittaa, että asennus voidaan suorittaa nopeasti ja virheettömästi myös vaikeissa olosuhteissa.

Räätälöity ja tilaa säästävä

Enemmän toimintoja pienemmässä tilassa: Pienikokoinen pistoliitin siirtää samanaikaisesti tehoa, signaaleja ja dataa – yksilöllisesti sovellusta varten konfiguroituna. Tämä vähentää johdotustyötä, säästää asennustilaa ja luo vapaata tilaa kytkentäkaappiin tai koneen ympäristöön.

Suorituskykyiset tehomoduulit

Tehomoduulit on kehitetty erityisesti sovelluksiin, joissa käytetään suuria virtoja, ja ne mahdollistavat jopa 300 A:n turvallisen siirron. Tämän vuoksi ne sopivat erinomaisesti tehointensiivisiin sovelluksiin, kuten energiavarastoihin ja palvelintelineisiin. Vankka rakenne takaa pitkäaikaisesti luotettavan liitännän.

VIDEO: Asiantuntija testaa HEAVYCON-kosketinosat click-in-lukituksella

Kytkentäkaappien ja järjestelmien kaapeloinnissa manuaaliset työvaiheet nostavat merkittävästi kustannuksia. Videolta näet, miksi työkaluttomat liitäntätekniikat ovat nykyään välttämättömiä – ja kuinka click-in-kosketinosat lyhentävät asennusaikoja sekä parantavat prosessiturvallisuutta.

FAQ

Mihin koteloihin click-in-kosketinosat sopivat?
Ovatko click-in-kosketinosat yhteensopivia pistokkeiden kanssa?
Mitä rakenteita ja kokoja on saatavana click-in-lukituksella?
Onko asennus- ja kokoonpanojärjestys ennalta määrätty?
Ovatko click-in-kosketinosat tärinänkestäviä?
Voinko käyttää koodauselementtejä click-in-kosketinosien kanssa?
Mihin koteloihin click-in-kosketinosat sopivat?

Modulaariset ja kiinteänapaiset kosketinosat, joissa on click-in-lukitus, voidaan asentaa ilman työkaluja lähes kaikkiin HEAVYCON STANDARD- ja EVO-tuotesarjojen muovi- ja metallikoteloihin sekä HEAVYCON ADVANCED -tuotesarjan metallikoteloihin. Ne voidaan asentaa myös muiden valmistajien koteloihin. Tällöin tarvitaan kuitenkin neljä ruuvia. Työkaluton click-in-lukitus toimii vain Phoenix Contactin vankoissa pistoliitinkoteloissa, koska niissä on ura, johon kiinninapsautettava salpa lukittuu.

Ovatko click-in-kosketinosat yhteensopivia pistokkeiden kanssa?

Kyllä, modulaariset ja kiinteänapaiset click-in-lukituksella varustetut kosketinosat ovat yhteensopivia Phoenix Contactin kosketinosien kanssa, joissa ei ole click-in-lukitusta, sekä tunnettujen valmistajien ratkaisujen kanssa.

Mitä rakenteita ja kokoja on saatavana click-in-lukituksella?

Click-in-lukitus toteutettiin standardoidussa ja yleisimmin käytetyssä rakenteessa B. Kiinteänapaisia kosketinosia ja moduulin kehyksiä, joissa on click-in-lukitus, on saatavana koossa B6, B10, B16 ja B24.

Onko asennus- ja kokoonpanojärjestys ennalta määrätty?

Ei, ei ole olemassa mitään ennalta määriteltyä järjestystä johdinliitäntään, yksittäisten moduulien asettamiselle moduulin kehykseen tai kehyksen asentamiselle pistoliitinkoteloon. Voit toimia täysin joustavasti. Click-in-lukituksella varustetut kosketinosat mahdollistavat asennuksen ja suojajohtimen liitännän jopa paikalleen asennetussa tilassa.

Ovatko click-in-kosketinosat tärinänkestäviä?

Kiinteänapaiset kosketinosat ja moduulin kehys, jossa on click-in-lukitus, ovat ehdottoman luotettavia. Ne lukittuvat iskun- ja tärinänkestävästi pistoliittimen koteloon, joten niitä voidaan käyttää myös sovelluksissa, joissa esiintyy voimakasta tärinää, kuten rautatiealalla.

Voinko käyttää koodauselementtejä click-in-kosketinosien kanssa?

Kyllä, koodaustappeja ja -holkkeja voidaan käyttää myös kiinteänapaisten ja modulaaristen click-in-kosketinosien kanssa.

Ota yhteyttä