Hvad er Power-to-gas? Power-to-gas-teknologi (PtG/P2G) fremmer energiomstillingen ved at bidrage til netstabiliteten og gøre det mere effektivt at udnytte vedvarende energi.
Resumé
Ved hjælp af elektrolyse omdanner Power-to-gas vedvarende energi til brint, som enten bruges direkte eller omdannes til metan med CO₂. Denne teknologi gør det muligt at lagre vedvarende energi, forsyne ind i naturgasnettet, stabilisere strømnettet og fremme sektorkobling gennem alsidig brug af gas i forskellige industrier.
Hvordan fungerer Power-to-gas?
Processen er baseret på elektrolyse, en elektroteknisk proces, hvor en elektrisk strøm bruges til at spalte vand i dets molekyler. Der frigives ren brint, som er en alsidig energikilde. Med PtG omdannes det til metan i et yderligere trin, f.eks. med CO₂, der er opsamlet ved kulstofopsamling.
Denne proces kaldes metanisering. Den resulterende syntetiske gas kan føres ind i det eksisterende naturgasnet eller bruges i forskellige industrielle applikationer.
Mulige anvendelser af Power-to-gas
Et af de vigtigste anvendelsesområder er energilagring. I stedet for at lagre energi i batterier gør Power-to-gas det muligt at lagre elektrisk energi i form af brint eller metan. Syntetisk metan kan bruges til opvarmning og elproduktion. Samtidig er gas et alternativ til fossile brændstoffer i industrien, da det kan bruges i de samme infrastrukturer.
Den producerede brint kan også bruges i forskellige industrier, fra stålproduktion til kemiske processer. Det bruges også inden for mobilitet, f.eks. til optankning af brændselsceller, der kan køre emissionsfrit.
Power-to-gas påvirker energiomstillingen
Power-to-gas gør det lettere at integrere vedvarende energi i det eksisterende energisystem og sikrer, at den er tilgængelig året rundt. Samtidig muliggøres en sømløs forbindelse mellem elektriske, gasformige og mobile energiformer. Det bidrager til strømnettets stabilitet og reducerer indskrænkningen af f.eks. sol- og vindmølleparker.
Derudover fremmer teknologien overgangen til en emissionsfri økonomi, da de producerede gasser kan erstatte fossile brændstoffer. PtG skaber forbindelser mellem de forskellige sektorer i energiforsyningen og driver teknologiske innovationer, der øger effektiviteten af energiproduktion og -udnyttelse.
Fordelene ved Power-to-gas
I stedet for at spilde ubrugt energi omdanner PtG den til brugbare brændstoffer i gasform, der kan bruges, når der er behov for det. Metanisering binder CO₂ og omdanner det til metan, hvilket er med til at reducere udledningen af drivhusgasser. Den producerede brint og metan kan bruges på mange forskellige måder, f.eks. i industrien, til transport og til varmeforsyning. Teknologien bidrager således til sektorkobling. Desuden kan det eksisterende naturgasnetværk bruges til lagring og transport. Dyre investeringer i ny infrastruktur undgås.
Konklusion
PtG/P2G understøtter en bæredygtig og fremtidssikret energiforsyning. Teknologien fremmer overgangen til en emissionsfri økonomi ved at erstatte fossile brændstoffer med klimaneutrale alternativer og dermed reducere udledningen af drivhusgasser betydeligt. I lyset af den globale indsats for at bekæmpe klimaforandringer og fremme vedvarende energi er Power-to-gas en nøglekomponent i The All Electric Society, da teknologien muliggør en bæredygtig energiforsyning og understøtter overgangen til en nulemissionsøkonomi.
Kom i kontakt med vores eksperter
Yderligere bidrag
Hvad er Power-to-X?
Power-to-X gør det muligt at gøre elektricitet fra sol og vind bæredygtig og transportabel.
Hvad er Power-to-heat?
Power-to-heat (PtH/P2H) beskriver en proces, hvor overskydende elektrisk energi omdannes til varme. Denne varme kan stilles til rådighed til direkte brug eller tilføres et varmelagringssystem.
All Electric Society Park – sådan lykkes sektorkoblingen
Fleksibilitet takket være batterilagringssystem og energistyring.