Applikationseksempel
07.08.2024

Netværksbaserede belysningsløsninger i All Electric Society Park Spot on for mere effektivitet, kvalitet og bæredygtighed.

Netværksbaserede belysningsløsninger i All Electric Society Park

Resumé

Implementeringen af intelligente belysningssystemer i All Electric Society Park er et imponerende eksempel på, hvordan moderne teknologi kan hjælpe industrivirksomheder med at overvinde de udfordringer, de står over for. De tilbyder en digital kommunikationsinfrastruktur, der støtter virksomheder på deres vej mod større bæredygtighed og effektivitet gennem digitalisering og effektivt fremmer sektorkobling.

Lysmast i All Electric Society Park

De særlige lysmaster sikrer behovsbaseret, funktionel belysning på hele parkeringsområdet. Sensoren fremstår diskret integreret i det nederste forlygteelement

Spot on for intelligente belysningsløsninger

Industrivirksomheder såvel som byer og lokale myndigheder er under konstant pres for at reducere driftsomkostningerne, øge effektiviteten og samtidig opfylde høje sikkerheds- og miljøstandarder.

Belysningen af ejendommene er også en brik i dette puslespil. Phoenix Contacts All Electric Society Park i Blomberg viser, hvordan dette puslespil kan løses på en skræddersyet og fremtidssikret måde.

Foto af All Electric Society Park Pavillon om natten

Al belysning i pavillonen er også forbundet med den centrale lysstyring. Det betyder, at det rigtige lys altid er tilgængeligt på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, uanset hvor du befinder dig i All Electric Society Park

Intelligent belysning: effektiv og bæredygtig

Hvordan kan dette implementeres effektivt og bæredygtigt? Svaret ligger i implementeringen af intelligente belysningssystemer, der tilbyder langt mere end bare lys.

I Phoenix Contacts All Electric Society Park i Blomberg er belysningssystemet en integreret del af parkens overordnede energistyring. Samtidig leverer systemet den nødvendige kommunikationsinfrastruktur til de forskellige deltagere, aktuatorer, sensorer, energiforbrugere og generatorer i dette netværk.

Moderne belysningsmast i All Electric Society Park

Hver mast er trådløst forbundet med det overordnede system via LoRaWAN og integreret i datanetværket

Mere lys, mere sikkerhed

Parken er frit tilgængelig og åben døgnet rundt. Det er derfor nødvendigt at gøre det sikkert, attraktivt og tilgængeligt i skumringen og i mørket. Det overordnede belysningskoncept er indbydende, stemningsfuldt og harmonisk. Det betyder, at parken, som allerede er attraktiv med hensyn til design, også bliver et flagskib for virksomheden om natten.

Lysmasterne i All Electric Society Park er ægte allroundere. LED-belysningen og sensorer for bevægelse og lysniveau er placeret i det øverste område. Det omfatter højttalere og særlige LED-systemer til farvet lys til stemningsfuld belysning.

Overdækkede ladestationer i All Electric Society Park

Carportene i ladeparken er også oplyst. Det er også vigtige elementer for den generelle sikkerhed og brugerkomfort i parken

Den samlede effekt af belysningen i All Electric Society Park er ca. 7,8 kW. De LED-gadelamper, der blandt andet bruges til dette formål, har et maksimalt strømforbrug på 36 watt og et effektudbytte på omkring 91 lumen/watt. De kan dæmpes trinløst og uden forsinkelse.

Det gør det muligt at justere belysningsniveauet i All Electric Society Park i forhold til behov og besøgsfrekvens. Det skyldes, at parken er udstyret med en række sensorer og aktuatorer, herunder bevægelsessensorer, som er forbundet med belysningssystemet. Hvis der ikke er nogen besøgende i parken, dæmpes belysningsniveauet til ca. 40 % af de normative specifikationer. Hvis der registreres bevægelse, kører systemet på fuld kraft. Det opfylder kravene og sikrer størst mulig sikkerhed på ruterne.

Det gør det muligt at opfylde normative krav og opnå yderligere besparelser på samme tid. Sammenlignet med konventionel belysning er denne variant af effektiv LED-teknologi kombineret med intelligent og behovsbaseret styringsadministration omkring 80 % mere effektiv og dermed mere bæredygtig.

Intelligent kommunikationsløsning som grundlag

Forudsætningen for dette er en intelligent kommunikationsløsning, der forbinder belysningssystemet med hele parken. Denne løsning indeholder skræddersyet hardware, individuel service, en højtydende og åben IoT-platform og intuitiv software.

Tilsammen udgør disse komponenter et fleksibelt og effektivt system, der forbedrer belysningskvaliteten, reducerer driftsomkostningerne og optimerer energiforbruget. Parkens styringssystem er forbundet med IoT-platformen grovez.io, som bruges til at styre gadebelysningen.

Trappeadgang til All Electric Society Park om natten

Gelænderne langs trapperne i parken er også oplyst. Det er også vigtige elementer for den generelle sikkerhed og brugerkomfort i parken

Sådan fungerer systemet

Hardwaren består af LoRaWAN-kompatible Luminaire Controller Units (LCU) eller Segment Controller Units (SCU). LoRaWAN muliggør en lang rækkevidde med lavt energiforbrug kombineret med et højt niveau af overførselssikkerhed baseret på end-to-end-kryptering og er derfor velegnet til brug i store udendørs områder. Styringerne etablerer forbindelsen fra de enkelte lamper eller lampegrupper til en gateway. Disse gateways fungerer som en grænseflade for kommunikation og dataoverførsel mellem styringsenhederne og andre ejendomsadministrationssystemer.

IoT-platformen er kernen i systemet. Alle oplysninger fra miljøsensorer, vejrdetektorer og driftsstatus for de deltagende forretninger samles her. Dataene fra parken registreres centralt og kædes sammen.

Softwaren med det overskuelige dashboard giver fuld kontrol over systemet når som helst og hvor som helst. Funktionerne omfatter realtidsovervågning, energianalyser, planlægning og automatisering af belysningsscenarier og et alarmsystem i tilfælde af uregelmæssigheder eller systemfejl.

Implementeringen af intelligente belysningssystemer i All Electric Society Park er et imponerende eksempel på, hvordan moderne teknologi kan hjælpe industrivirksomheder med at overvinde de udfordringer, de står over for. Brugen af energieffektive LED-lys og intelligent, behovsbaseret styring reducerer ikke kun energiforbruget betydeligt. Driftsomkostningerne reduceres også, og sikkerheden forbedres.

Samlet set viser eksemplet, at intelligent belysning tilbyder meget mere end bare lys: Det kan give en digital kommunikationsinfrastruktur, som virksomheder også kan drage fordel af på deres vej mod større bæredygtighed og effektivitet gennem digitalisering.

Konklusion

Implementeringen af intelligente belysningssystemer i All Electric Society Park er et imponerende eksempel på, hvordan moderne teknologi kan hjælpe industrivirksomheder med at overvinde de udfordringer, de står over for. De tilbyder en digital kommunikationsinfrastruktur, der støtter virksomheder på deres vej mod større bæredygtighed og effektivitet gennem digitalisering og effektivt fremmer sektorkobling.

Forfatter: Phoenix Contact

E-mail:

Kom i kontakt med vores eksperter

"Vi vil med glæde rådgive dig om All Electric Society og sektorkobling."

Yderligere bidrag