IO-Link Safety

Den nye standard: Sikker kommunikation helt ud til den sidste meter

Hvad er IO-Link Safety?

IO-Link Safety er en udvidelse af den globalt standardiserede IO-Link-kommunikation til at omfatte kravene til funktionel sikkerhed. IO-Link Safety realiserer således konsekvent og sikker kommunikation i automatiseringssystemer, fra kontrolniveau til sikkerhedsrelaterede sensorer og aktuatorer i felten.

Med teknologiudvidelsen får brugerne også gavn af typiske IO-Link-fordele inden for funktionel sikkerhed, såsom enkel parametrering ved hjælp af IODD eller hurtig enhedsudskiftning. Resultatet er en universel, enkel og omkostningseffektiv sikkerhedsløsning. Samspillet mellem IO-Link og IO-Link Safety lover nye, producentuafhængige maskin- og anlægskoncepter.

Fordele ved IO-Link Safety

IO-Link Safety kombinerer de gennemprøvede fordele ved IO-Link-teknologien med området funktionel sikkerhed:

  • Øgning af produktiviteten takket være detaljerede tilstandsdata
  • Forenkling af installations-, vedligeholdelses- og udskiftningsprocesser med implementerede standarder
  • Øgning af datatilgængeligheden og -nøjagtigheden med simpel A/D-konvertering
  • Hurtig konfiguration takket være fjerndiagnose
  • Integrering af sikkerhedskomponenter takket være Safety-funktionalitet
Whitepaper
Den nye standard: IO-Link Safety

Vil du gerne realisere nye maskin- og anlægskoncepter med IO-Link Safety? I vores Whitepaper får du alt at vide om opbygningen og fordelene ved dit IO-Link- og IO-Link-Safety-system, vigtige tekniske baggrundsoplysninger og de første praktiske eksempler inden for maskinkonstruktion.

Download Whitepaper nu
IO-Link Safety på fabrikken

Hvordan fungerer IO-Link Safety?

IO-Link er en åben, seriel punkt-til-punkt-kommunikationsprotokol til tilslutning af sensorer og aktuatorer til et automatiseringssystem.

IO-Link Safety-dataoverførsel via Black Channel

IO-Link Safety-dataoverførsel via Black Channel

Black Channel-princippet

IO-Link Safety-teknologiudvidelsen er baseret på ideen om Black Channel-princippet. Princippet muliggør sikker kommunikation via det standardiserede IO-Link-kommunikationsmedie. Til dette formål overføres sikkerhedsrelaterede signaler og standardsignaler sammen i en kommunikationskanal.

Sikker og fieldbusuafhængig kommunikation via IO-Link Safety

Sikker og fieldbusuafhængig kommunikation via IO-Link Safety

Fieldbusuafhængig kommunikation

Takket være standardiseret kommunikation via IO-Link Safety kan antallet af anvendte IO-Link-devices reduceres i fremtiden. Feltbusuafhængig kommunikation gør det også nemmere at købe ind, og der spares på lageromkostningerne.

Systemarkitektur

Et IO-Link Safety-systems arkitektur består også af en styring, en IO-Link Safety-egnet master og et eller flere IO-Link-devices. Der kræves en sikkerhedsstyring til behandlingen af sikkerhedsdata.

Systemarkitektur for IO-Link og IO-Link Safety
IO-Link Safety-master og IO-Link Safety-device

IO-Link Safety-master og IO-Link Safety-device

IO-Link Safety-master

IO-Link Safety-master leverer grænsefladen til sikkerhedsstyringen på højere niveau og muliggør sikker kommunikation med de tilsluttede IO-Link-devices.

IO-Link Safety-devices

Ud over de klassiske, ikke-sikkerhedsrelaterede IO-Link-devices kan også sikkerhedsrelaterede enheder tisluttes IO-Link Safety-master, takket være IO-Link Safety-teknologiudvidelsen. Det gælder f.eks. sikkerhedssensorer, sikre sensorer via OSSDe, sikre aktuatorer eller blandede sikkerhedsanordninger (f.eks. mekatroniske enheder).

IO-Link Safety i applikationen

De følgende applikationseksempler viser, hvor alsidig og nyttig IO-Link Safety kan være i forskellige brancher.

Produktionslinje med robotter

Produktionslinje med robotter

Sikker positionsovervågning af robotter

På en produktionslinje hjælper en robot med at plukke råmaterialer til fremstilling af et produkt.

IO-Link Safety muliggør omkostningseffektiv og sikker positionsovervågning af en robot. De mange diagnostiske muligheder gør det muligt at planlægge vedligeholdelse, opdage fejl og udbedre dem. Takket være datalagringsfunktionen i IO-Link er det i tilfælde af skade en simpel
udskiftning af enhed. Brugen af standardiserede kabler forenkler fortrådningen.

Master på pneumatisk ventilø

Master på pneumatisk ventilø

Sikker frakobling af pneumatiske ventiløer

Nødstopknapper er designet til at afbryde forsyningsspændingen til ventiløerne og dermed den pneumatiske luftforsyning til cylindrene, når de aktiveres.

IO-Link-kommunikationen giver fuld adgang til ventiløens diagnosemeldinger. Den sikkerhedsrelaterede frakobling finder sted op til PLe eller SIL 3. Tilslutningen kan også foretages under øgede beskyttelsesforhold i IP65/67-området. Brugen af M12-kablet med Push-in tilslutning forenkler og optimerer fortrådningen.

Whitepaper om IO-Link Safety

Whitepaper om IO-Link Safety

Mere om IO-Link Safety

Vil du gerne have mere information om IO-Link Safety?

I vores Whitepaper kan du få mere at vide om:

❯ Opbygningen af IO-Link og IO-Link Safety
❯ IO-Link Safety i forbindelse med funktionel sikkerhed
❯ Ændringer gennem IO-Link Safety