Pålidelig kobling af signaler – på meget lidt plads

Relæsystemer fra Phoenix Contact danner en effektiv og pålidelig grænseflade mellem styring og anlægsperiferi. Lead-Frame-teknologien i relæserien PLC-INTERFACE er det solide fundament til pålidelig kobling, adskillelse og forstærkning af signaler.

Desuden anvendes elektromekaniske og Solid-State-relæer – denne kombination viser sit værd i millioner af koblinger og relækredsløb hver eneste dag.

Innovation, passion og pionérånd

I 1996 nåede Phoenix Contact en milepæl inden for relæteknikken: Lead-Frame-teknologien blev for første gang integreret i relæmoduler på 6,2 mm modulbredde. Det er helt frem til i dag enestående på markedet.

til produktsiden
PLC-relæsystem med Lead-Frame-teknologi - produktbillede
Nærbillede af et relæmodul med Lead-Frame-teknologi

Lead-Frame-teknologi Dine fordele:

Lead-Frame-teknologien muliggør:

  • Indpressede elektroniske komponenter såsom dioder, RC-kombinationer og LED'er til integrerede funktions- og beskyttelseskredsløb direkte i relæsoklen
  • Optimeret varmestyring mindsker punktuel opvarmning og forlænger levetiden for elektroniske komponenter
  • Veldokumenteret teknologi til højkompakte relæsystemer
  • Konstruktion, der holder på lang sigt, takket være let adskillelige komponenter
  • Enkel fortrådning med Push-in og skruetilslutningsteknologi
 Software-Tutorial Logic+ på en laptop-skærm med Logicmodul PLC

Relætendenser

Digitalisering og netsammenkobling i kombination med pladsbesparelse og optimerede koblingsfunktioner for høj tilgængelighed: Det er tendenser, som Phoenix Contact allerede i dag tilbyder som standard med den modulære relæserie PLC-INTERFACE. Produktprogrammet orienterer sig såvel mod særapplikationer som alle gængse applikationer inden for alle brancher.

  • Højkompakte relæsystemer, der er nemme at håndtere, med integrerede funktioner til fejlfri tilslutning til styringer via systemkabling
  • Elektromekaniske og Solid-State-relæer kombineres i hybride koblingsenheder
  • Tvangsførte relæer med henblik på en høj grad af pålidelighed
  • DC-relæer med høje koblingsstrømme, som de er nødvendige til LED-belysning og opladningsenheder
  • Enkel udvidelse af PLC-relæserien til logikmodul PLC logic med integrering i netværk
  • Digitalisering af relæer samt konfiguration og adgang med app
Produktion af PLC-relæmoduler: Teststed for højspænding

Produktion af PLC-relæmoduler med Lead-Frame-teknologier Kvalitet indtil mindste detalje

Kun hvis man også har overblik over selv de mindste detaljer, kan man være sikker på, at kvaliteten stemmer. I vores egne kunststof- og metalproduktionsanlæg producerer vi de komponenter, der senere danner grundlag for komponenter af høj kvalitet.
Det siger sig selv, at hvert produkt gennemgår en 100 % inspektion.
Phoenix Contact satser derfor i mange henseender på intern kompetence og knowhow. I konstruktions- og udviklingsafdelinger realiseres løbende innovative
produktideer.