Industrial Managed switches 2000 og 5900 Managed switches 2000 og 5900 giver mulighed for økonomisk management af dit Ethernet-netværk takket være enkel idriftsættelse og mange variantmuligheder med anvendelsesorienterede funktioner og udformninger. Ud over et bredere funktionsomfang giver disse switches også mulighed for kommunikation via glaslysleder samt godkendelser til det maritime område og procesindustrien.

Managed switches 2000 og 5900 med forskellige portegenskaber

En passende variant til alle opgaver

FL SWITCH 2000 og 2100
FL Switches 2200 og 2300 monteret på bæreskinne
FL SWITCH 2400 og 2500 på bæreskinnen
FL SWITCH 5900 til rackmontering
FL SWITCH 2000 og 2100

Varianterne 2000 og 2100 er lige så nemme at betjene som en Unmanaged switch, men indeholder en Managed switch's funktioner og netværksstabilitet. I den unikke Unmanaged Mode forholder switchen sig som en Unmanaged switch. Det betyder, at du ikke skal konfigurere den, og at den ikke har en IP-adresse. I modsætning til en klassisk Unmanaged switch gør den dog maskinnetværket stærkere, idet redundansmekanismer og filterfunktioner er aktiverede i baggrunden. 2008F-varianten er særlig flad: Med en installationsdybde på kun 37 mm fra bæreskinnen passer de ind i enhver styretavle.

FL Switches 2200 og 2300 monteret på bæreskinne

Switchene 2200 og 2300 råder over 5-16 porte og over forskellige glaslysleder-grænseflader (SC, ST/BFOC, SFP). Således vælger du ikke kun den optimale portkonstellation til din applikation ud fra en stor mængde varianter, men kan med 2300-varianterne også få glæde af en gigabit-kommunikation. Det udvidede temperaturområde (-40 °C ... +70 °C) og den redundante spændingsforsyning gør, at switchene også kan anvendes i barske omgivelser. Takket være relevante godkendelser er de også velegnede til maritime anvendelser (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) og til brug i procesindustrien (ATEX, IECEx). Derudover findes der også særlige varianter, der understøtter moderne kommunikationsteknologier som TSN eller SPE.

FL SWITCH 2400 og 2500 på bæreskinnen

2400- og 2500-varianterne tilbyder de samme funktioner som 2200- og 2300-varianterne, men brillerer med en flad konstruktion til brug i flade styretavler. De egner sig også til brug inden for anlægskonstruktion, på infrastrukturområdet og takket være de relevante godkendelser også til maritime anvendelser (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). 2500-varianterne indeholder Gbit-kommunikation. Det udvidede temperaturområde (-40 °C ... +70 °C) og den redundante spændingsforsyning gør, at switchene også kan anvendes i barske omgivelser.

FL SWITCH 5900 til rackmontering

FL SWITCH 5900-produktfamilien har alle funktionerne fra 2200-/2300-serien, men er specielt designet til brug i 19"-tavler. Med i alt 28 Gbit-porte, herunder op til fire 10 Gbit/s Uplinks (SFP+), leverer de rackmonterede switches stærk ydeevne og høj fleksibilitet. Takket være Combo Ports og SFP-porte er der garanti for alsidige tilslutningsmuligheder til kobber- og glaslyslederkommunikation. 19"-switchene indeholder også en omfattende TSN-funktionalitet til tidskritiske applikationer. En valgfri redundant strømforsyning giver høj fejlsikkerhed.

Industrial Ethernet Switch med beskyttelsesskjold til cybersikkerhed

Switchene i 2000- og 5900-serierne har talrige sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsfunktioner

Managed switches i 2000- og 5900-serierne understøtter vigtige sikkerhedsfunktioner for at beskytte mod uautoriseret adgang til enheden og netværket:
• Rollebaseret brugerstyring
• Serverbaseret brugergodkendelse via LDAP og RADIUS
• Port Security, f.eks. via RADIUS/802.1x
• Krypteret adgang til brugergrænseflader via SSH og HTTPS
• Krypteret filoverførsel (konfigurationsfiler, firmwareopdateringer) via HTTPS/TLS

  • Certifikatstyring og fortrolig webservervisning
    • Alle grænseflader kan deaktiveres (tilstandsknap, SD-slot, porte, protokoller)
    • Meddelelse om hændelser via syslog eller SNMP

Udviklingsprocessen for enhederne er også certificeret i overensstemmelse med IEC 62443-4-1. Derudover er de managed switches i produktfamilien FL SWITCH 2000 certificeret i henhold til IEC 62443-4-2. Disse certificeringer er et bevis på udvikling i overensstemmelse med særligt høje sikkerhedsstandarder og integration af vigtige sikkerhedsfunktioner. Det øger sikkerheden i dit industrielle netværk og beskytter det pålideligt mod cyberangreb.

I downloadområdet i vores webshop finder du manualen til IEC 62443-4-2-kompatibel konfiguration af de managed switches i 2000-serien.

SFP-modul i Switch 2200

SFP-porte muliggør en endnu mere fleksibel udnyttelse af switches med lyslederledninger

Fleksibel anvendelse

Switchene råder over 5-28 porte og over forskellige glaslysleder-grænseflader (SC, ST/BFOC, SFP+). Det betyder, at du ikke kun kan vælge den optimale portkonfiguration til din applikation ud fra en lang række varianter, men også drage fordel af en høj datagennemgang på op til 10 Gbit/s. Uanset om du har brug for begrænset plads på bæreskinnen, flade installationsforhold, montering tæt på IT i et 19"-serverskab eller en robust enhed med et udvidet temperaturområde, finder du den rigtige styrede switch i produktprogrammet for ​​2000- og 5900-switches.

MRP-topologi

FL SWITCH 2000 og 5900 understøtter redundansmekanismen MRP

Diagnosticér netværk og minimér udfaldstider

Redundansmekanismer er særligt vigtige i netværk med høj fejlsikkerhed. ​Managed ​switches​ 2000 og 2100 understøtter både ​Rapid ​​Spanning Tree Protocol​ (RSTP) og Media ​Redundancy​ Protocol (MRP). Alle andre varianter af 2200-, 2500- og 5900-familien understøtter også Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection og Large Tree Support. På den måde sørger switchene på tværs af producenter for minimering af udfaldstider som følge af netværksfejl eller fejlagtigt forbundne sløjfer.
Desuden kan fejl i netværket hurtigt lokaliseres og afhjælpes takket være talrige diagnosefunktioner (f.eks. SNMP, Syslog, Port-Mirroring). Ved fjernvedligeholdelse kan der således skaffes adgang til vigtig enhedsinformation.
Hvis en enhed svigter, letter DHCP-server-funktionaliteterne til IP-adressetildeling en nem og sikker udskiftning af den defekte enhed (fås kun i varianterne 2200-2500 samt 5900).

PROFINET- og EtherNet/IP™-logo

De universelt anvendelige Managed switches understøtter PROFINET- og EtherNet/IP​​​​™-funktioner

Optimal integrering i PROFINET- og EtherNet/IP™-netværk

Takket være integreret PROFINET-device understøtter Managed switches​ i familierne 2200, 2500 og 5900 PROFINET​ ​Conformance​ ​Class B og kan konfigureres og diagnosticeres fuldstændigt over PLCnext Engineer eller TIA-portal. I MRP-ringen kan switches både anvendes som Manager og som Client. Med LLDP understøtter switchene derudover automatisk registrering af netværkstopologien.

Til ​EtherNet/IP​​​​™​​​​-netværk understøtter switchene funktioner til ​Multicast-filtrering​ (​IGMP snooping​, ​IGMP Querier​, ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​).

FL SWITCH 2200/2300 med konfigurationsmuligheder

Managed switches fra 2000- og 5900-familien giver talrige konfigurationsmuligheder

Alsidige konfigurationsmuligheder

Ved konfiguration af Managed switches har du valget. Via SD-kortslot kan switchene nemt konfigureres pr. hukommelseskort. Hvis en enhed svigter, skal erstatningsenheden således ikke konfigureres forfra, men blot forsynes med hukommelseskortet. Hvis du hellere vil udføre konfigurationen på en web-overflade, indbefatter switchene brugervenlig webbaseret management.

Til konfiguration over en Management software som FL NETWORK MANAGER eller direkte fra styringen understøtter disse switches SNMP. Hvis du vil konfigurere enhederne direkte uden om en web-overflade eller en software, er CLI-kommandoer eller Smart Mode Button direkte på enheden velegnede.

Overblik over Managed switches

Få et overblik over de tekniske funktioner i switches 2000 og 5900

FL SWITCH 2000 og 2100
FL SWITCH 2200 og 2300
FL SWITCH 2400 og 2500
FL SWITCH 5900
FL SWITCH 2000 og 2100

FL SWITCH 2200 og 2300

FL SWITCH 2400 og 2500

FL SWITCH 5900

Overførselshastighed 10/100 Mbit/s (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 Mbit/s (FL SWITCH 2100) 10/100 Mbit/s (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 Mbit/s (FL SWITCH 2300) 10/100 Mbit/s (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 Mbit/s (FL SWITCH 2500) 10/100/1000 Mbit/s, 10 Gbit/s
Jumbo Frames kun for varianterne 2100 kun til FL SWITCH 2300-varianter kun til FL SWITCH 2500-varianter ja
Alarmkontakt - ja (digital udgang) ja (relækontakt) -
Temperaturområde 0 °C ... +60 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Forsyningsspænding 18 V DC ... 32 V DC 12 V DC ... 57 V DC (redundant) 18 V DC ... 32 V DC (redundant) 100 V AC ... 240 V AC
Filterfunktioner Quality of Service, VLAN, Multicast/IGMP snooping Quality of Service, VLAN, Multicast/IGMP snooping Quality of Service, VLAN, Multicast/IGMP snooping Quality of Service, VLAN, Multicast/IGMP snooping
Redundans RSTP, MRP Client RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Managementfunktioner Port Configuration, ACD, port-based DHCP-server, CLI Port Configuration, ACD, DHCP-server (pool/port-based, option 82), CLI Port Configuration, ACD, DHCP-server (pool/port-based, option 82), CLI Port Configuration, ACD, DHCP-server (pool/port-based, option 82), CLI
Diagnosefunktioner Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-traps, syslog
Tidssynkronisering - Simple Network Time Protocol (SNTP) Simple Network Time Protocol (SNTP) Simple Network Time Protocol (SNTP)
Cyber Security - Network Access RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Automatiseringsprotokoller PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering
Godkendelser - Maritime godkendelser, ATEX, IECEx Maritime godkendelser -

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)


Ikon spørgsmål og svar
Ikon spørgsmål og svar
Ikon spørgsmål og svar
Ikon spørgsmål og svar

En Managed switch forbinder netværksdeltagere med hinanden og transporterer datapakker fra afsender til modtager. Managed switches er særligt velegnede til større netværk, da de indeholder funktioner, der forbedrer netværkets stabilitet, bl.a.:
- Konfigurerbarhed: Brugerne kan foretage forskellige indstillinger for at optimere netværket.
- Redundansmekanismer: Hvis netværksdeltagere eller netværksforbindelser svigter, forbliver netværket funktionsdygtigt.
- Sikkerhedsfunktioner: Når Managed switches er konfigureret korrekt, kan de registrere uautoriseret adgang og beskytte netværket mod det.
- Diagnosefunktioner: Managed switches er den centrale kilde til information om netværket. Du kan til enhver tid diagnosticere enheder, forbindelser og enhver datakommunikation i detaljer og dermed hurtigt fjerne fejlkilder.

Ikon spørgsmål og svar

Ethernet switches forbinder de forskellige netværksdeltagere i Ethernet-baserede netværk. Der er grundlæggende to typer Ethernet switch, Unmanaged switches og Managed switches. I modsætning til Unmanaged switches er Managed switches konfigurerbare og giver mange muligheder for enhedskonfiguration og diagnose. Unmanaged switches kan på den anden side ikke konfigureres og er derfor generelt billigere og kan bruges uden behov for ekspertise i netværksteknologi.

Ikon spørgsmål og svar

Brugen af Managed switches giver mening i følgende situationer:

  • I større netværk, hvor mange netværksdeltagere er forbundet med hinanden
  • Når der er behov for sikkerhedsfunktioner
  • Hvis der er behov for netværksovervågning
  • Hvis netværkssegmentering er påkrævet eller ønsket
  • Hvis QoS, dvs. prioritering af datatrafik, er påkrævet
  • Når netværket vokser og skal tilpasses løbende eller fleksibelt