IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40029149Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun fleksible ledere | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Kun stive ledere | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |
Væggennemføring, tilslutningstype: Enkeltledere (påsvejset)/ IDC-tilslutning, poltal: 3+PE, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, sort, med QUICKON-møtrik, kodning: kodet, udvendig kabeldiameter: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, ledere glat afskåret, ledningslængde: 1 m
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun fleksible ledere | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Kun stive ledere | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |