QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC GY - Væggennemføring
1582575

Væggennemføring, tilslutningstype: Spadestiktilslutning (til spadestik efter DIN 46247-2)/ IDC-tilslutning, poltal: 4+PE, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grå, med QUICKON-møtrik, kodning: kodet, udvendig kabeldiameter: 9 mm ... 16 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter