QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 BK - Væggennemføring
1403727

Væggennemføring, tilslutningstype: Enkeltledere (påsvejset)/ IDC-tilslutning, poltal: 4+PE, M20, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, sort, med QUICKON-møtrik, kodning: kodet, udvendig kabeldiameter: 6 mm ... 11 mm, 2,5 mm2, ledere glat afskåret, ledningslængde: 1 m

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Rationel - ved anvendelse af væggennemføringer behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger