IPD WD 3P2,5 0,5 M25 BK - Væggennemføring
1047355

Væggennemføring, Direkte tilslutning, tilslutningstype: Enkeltledere/ Push-in-tilslutning, poltal: 2+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, sort, udvendig kabeldiameter: 6 mm ... 9 mm og 8 mm ... 13 mm, 2,5 mm2, ledningslængde: 0,5 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
Hurtig og enkel idriftsættelse med værktøjsfri Push-in tilslutningsteknik
Pålidelige installationer i barske miljøer takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet