VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40049992Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
UL Listed
Godkendelses-ID: E468743Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun stive ledere | 600 V | 15 A | - 14 | |
flertråds med terminalrør | 600 V | 15 A | - 14 |
cUL Listed
Godkendelses-ID: E468743Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | - 14 |