Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhedssystem PSRmodular er en fleksibel sikkerhedsløsning til overvågning af din maskine eller dit anlæg. Udvidelsesmodulet fungerer som lokalbusforlængelse i PSRmodular-systemet. Således kan der integreres flere udvidelsesmoduler i systemet, hvis de befinder sig i en vis afstand til basisstationen.
PSR-M-TBUS1-SC
-
Udvidelsesmodul
1105095
Sikkert udvidelsesmodul til lokalbusforlængelse,1 funktionskanal, TBUS-grænseflade, op til SIL 3, kat. 4/PL e, stikbar skrueklemme, TBUS-stik følger med
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
Økonomisk sikkerhedsløsning takket være en høj grad af tilpasningsevne til individuelle behov
Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfiguration af hardware og software
Minimering af maskinens stilstandstid takket være omfattende og letforståelig diagnose
Lille husbredde på kun 22,6 mm