FL WLAN 2100
-
Trådløst modul
2702535
WLAN Access Point, klient med to interne antenner (MIMO) til ethulsmontage, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-kanaler), tilslutninger COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: til LAN, web, http/https, CLI
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Produkttype | Trådløst modul |
Konstruktion | Stand-Alone |
Radiokort | |
Antal | 1 |
Konstruktion | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz og 5 GHz til 300 Mbit/s |
Monteringsvejledning | fast monteret |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,5 W |
Forsyning: Modulelektronik | |
Tilslutningsteknik | COMBICON |
Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
Bemærkning om tilslutningstype | Anbefalet ledningstværsnit: 0,75 mm² |
Anbefalet terminalrør: Tilslutningslængde 10 mm | |
Anbefalet crimptang: Trapez eller firkant | |
Betegnelse | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
Poltal | 3 |
Tværsnitsområde AWG | 24 ... 16 (Kobberkabler, der er klassificeret til 75° C (UL)) |
Forsyningsspænding | 24 V DC (SELV) |
Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV (fra HW-revision 06)) | |
Forsyningsstrøm | typ. 120 mA (ved 24 V DC) |
Strømforbrug | maks. 250 mA (ved 18 V DC) |
maks. 400 mA (ved 9 V DC) |
1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Antenne | |
Antal | 2 |
Tilslutningstype | fast monteret |
Bemærkning om tilslutningstype | MIMO |
Gavn | 5 dBi |
Funktioner | |
Driftstyper | Access Point / Client Adapter / Repeater |
Konfiguration | Webbaseret management, automatiserbar CLI |
Quality of Service (QoS) | ja |
Sikkerhed | 802.11i |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA2 | |
AES | |
TKIP | |
MAC-Filter | |
Understøtter 802.1x / radius | |
Radiogodkendelser | Europa, andre lande i e-shop |
Understøttelse af lande | Belgien |
Bulgarien | |
Danmark | |
Tyskland | |
Estland | |
Finland | |
Frankrig | |
Grækenland | |
Storbritannien | |
Irland | |
Italien | |
Letland | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxembourg | |
Malta | |
Holland | |
Norge | |
Østrig | |
Polen | |
Portugal | |
Rumænien | |
Sverige | |
Schweiz | |
Slovakiet | |
Slovenien | |
Spanien | |
Tjekkiet | |
Ungarn | |
Cypern (rep.) | |
Kina | |
Japan | |
Sydkorea | |
Thailand | |
Brasilien | |
Rusland | |
Taiwan | |
Filippinerne | |
Ethernet (RJ45) | |
Antal grænseflader | 1 |
Tilslutningstype | RJ45 |
Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
Overførselshastighed | 10/100 MBit/s |
Overførselsfysik | Kobber |
Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
Antal kanaler | 1 (RJ45-porte) |
Wireless | |
Betegnelse | Wireless LAN |
Antennes tilslutningstype | (Intern) |
Frekvensbånd | 2,4 GHz |
5 GHz | |
Wireless standard | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
n | |
Wi-Fi 4 | |
Sendeeffekt | maks. 20 dBm (EIRP) |
Antal udgange | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
Wireless moduler, der kan tilsluttes | 60 (I Access Point Mode) |
Målskitse |
|
Bredde | 62,8 mm |
Højde | 36,5 mm |
Dybde | 113,2 mm |
Information til målangivelserne | Udvendige konstruktionsmål |
Farve | sort |
Materiale bundplade | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale hus | PC |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Bemærk | Kapslingsklasse i monteret tilstand |
Lufttryk (drift) | 800 hPa ... 1080 hPa (op til 2000 m over DNN) |
Lufttryk (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (op til 3500 m over DNN) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
Afladning af statisk elektricitet | |
Kontaktafladning | ± 4 kV |
Indirekte afladning | ± 6 kV |
Hurtige transienter (burst) | |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Hurtige transienter (burst) | |
Bemærkning | ±2,2 kV |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Standarder | EN 61000-4-5 |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Signal | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
± 1 kV (asymmetrisk) | |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Spænding | 10 V |
Støjemission | |
Standarder | EN 55022 |
Testresultat | Klasse B |
Monteringstype | Ethulsmontering |
Monteringsvejledning | Intern antenne |
Varenummer | 2702535 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNN2W4 |
Produktnøgle | DNN2W4 |
Katalogside | Side 373 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626278926 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 375 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 337 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) | |
SCIP | 7e03d282-220b-48de-8725-7d80de6f1c7c |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 17,36 kg CO2e |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre