SACC-M 8MR-3PL-M
-
Tilslutningsstik
1482521
Tilslutningsstik, Universal, 3-polet, uskærmet, Stik vinklet M8, kodning: A, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 3,5 mm ... 5,5 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Tidsbesparende Push-Lock tilslutning: Til- og frakobling af ledninger uden værktøj med åbning af kontaktvippearm
Intuitiv tilslutning: Enkel sammenkædning af de enkelte ledere med farvemæssig og numerisk mærkning af kontaktvippearm
Integreret Push-in Technology: Enkel fortrådning af massive og forbehandlede ledere med enkel, direkte tilslutning
Stød- og vibrationssikker forbindelse: Veldokumenteret fjederkraftteknik garanterer en fast og sikker kontaktering
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser