SACC-M 8FS-3PL-M - Tilslutningsstik
1482523

Tilslutningsstik, Universal, 3-polet, uskærmet, Bøsning lige M8, kodning: A, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 3,5 mm ... 5,5 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Tidsbesparende Push-Lock tilslutning: Til- og frakobling af ledninger uden værktøj med åbning af kontaktvippearm
Intuitiv tilslutning: Enkel sammenkædning af de enkelte ledere med farvemæssig og numerisk mærkning af kontaktvippearm
Integreret Push-in Technology: Enkel fortrådning af massive og forbehandlede ledere med enkel, direkte tilslutning
Stød- og vibrationssikker forbindelse: Veldokumenteret fjederkraftteknik garanterer en fast og sikker kontaktering
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser