SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 GM - Kontaktholder
1418754

Kontaktholder, 4-polet, Bøsning, vinklet, M12, D-kodning, Bølgelodning, denne vare forventes at være blyfri fra 2025-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Reducerede montageomkostninger takket være 2-delt apparatstik
Alle gængse polnummereringer og kodninger til rådighed
Enkel apparatintegration takket være mekaniske port-forskruninger med gevindfastgørelse, indpresningskant eller til direkte integration i frontplade
Ekstra tætning til komponenten i ikke isat tilstand