PRC 3-FC-MS6 SET 25 - Tilslutningsstik
1461450

Tilslutningsstik, Produktfamilie: PRC 35, konstruktion: lige, farve: sort, poltal: 3, ledertværsnit min.: 1,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Kontakttype: Stift, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm, Garanteret fingerberøringsbeskyttelse

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Op til 75 % mindre i størrelsen sammenlignet med industrimultistik med samme effekt
Fikseringsmekanisme, der kan låses op med værktøj eller med hånden
Egnet til anvendelse i saltholdig luft og med direkte solindfald
Optimalt egnet til inden- og udendørs anvendelse takket være vejrbestandige materialer