UL Listed
Godkendelses-ID: E221474-20240312Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 20 - 14 |
cUL Listed
Godkendelses-ID: E221474-20240312Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 20 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 326017-TL3-1Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |