Kabelføringssystemet CGS forenkler konstruktionen, da det kan vises og planlægges i CAD-systemet, i modsætning til kabelslangerne. Kabellængder kan dermed defineres på forhånd og ligeledes planlægges. Den hurtige og enkle montering garanteres med en integreret flange med trækaflastning.
Kabelkanal til installation og montering i styreskabe, grå, består af over- og underdel, bredde: 25 mm, højde: 40 mm, længde: 2000 mm