CD 25X25 - Ledningskanal
3240187

Kabelkanal til installation og montering i styreskabe, grå, består af over- og underdel, bredde: 25 mm, højde: 25 mm, længde: 2000 mm

Produktdetaljer









Dine fordele

Gratfri afbrækning af knasterne uden brug af værktøj ved hjælp af forudbestemt brudsted
Ledningskanalklipperen PPSCD muliggør et let, kraftbesparende og gratfrit snit på grund af vægtstangsforholdet og en særlig æggeometri
Let, kraftbesparende og gratfrit snit med ledningskanalsaksen CUTFOX-CD
De brede, affasede hoveder på ledningskanalernes segmenter gør monteringen nem og sikrer, at låget sidder perfekt fast
Sikker fastholdelse af de udlagte ledere ved hjælp af trådklemmerne, som kan gå i indgreb sideværts på knastrækken
Med kunststof-ekspansionsnitterne kan ledningskanalerne fikseres på enkel vis ved hjælp af nitte-sætteværktøjet