Kabelføring og kabelbeskyttelse
CD WR - Universal-ledningsholder
CD WR
-
Universal-ledningsholder
3240284
Universal-ledningsholder, perforeret, til ledningskanaler
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Ledningskanal
Mål
Bredde
76,5 mm
Højde
20,1 mm
Dybde
21,4 mm
Længde
20,1 mm
Materialeangivelser
Farve
stengrå (RAL 7030)
Materiale
PS-HF
Materialeindhold
Blyfri
Kabel/ledning
Halogenfrihed
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-25 °C ... 90 °C
Varedata
Varenummer
3240284
Pakningsenhed
200 Stk.
Minimum bestillingsmængde
200 Stk.
Salgsnøgle
BE743Z
Produktnøgle
BE743Z
GTIN
4046356478472
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3,79 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3,2 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27400765
ECLASS-15.0
27400765
ETIM
ETIM 10.0
EC001018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
Godkendelser
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40058456
DNV
Godkendelses-ID: TAE00004VN
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
Ofte søgt
Kabelbindere
Beskyttelsesslanger
Fortrådningskanaler
Produkthjælp