Kabelføringssystemet CGS forenkler konstruktionen, da det kan vises og planlægges i CAD-systemet, i modsætning til kabelslangerne. Kabellængder kan dermed defineres på forhånd og ligeledes planlægges. Den hurtige og enkle montering garanteres med en integreret flange med trækaflastning.
Beskyttelsesslange, materiale: PU, tråd: PUR belagt fjederstål, UV-bestandig: nej, fleksibel, kapslingsklasse: IP68, farve: blå, brændbarhedsklasse iht. UL 94: V2, indvendig diameter: 38 mm, Samlet længde: 10 m