Kabelføringssystemet CGS forenkler konstruktionen, da det kan vises og planlægges i CAD-systemet, i modsætning til kabelslangerne. Kabellængder kan dermed defineres på forhånd og ligeledes planlægges. Den hurtige og enkle montering garanteres med en integreret flange med trækaflastning.
Fladpakning, materiale: Centellen, kapslingsklasse: IP68, farve: grøn, indvendig diameter: 16 mm