Kabelføringssystemet CGS forenkler konstruktionen, da det kan vises og planlægges i CAD-systemet, i modsætning til kabelslangerne. Kabellængder kan dermed defineres på forhånd og ligeledes planlægges. Den hurtige og enkle montering garanteres med en integreret flange med trækaflastning.
Beskyttelsesslange, materiale: Stål, forzinket, kapslingsklasse: IP40, farve: sølvfarvet, indvendig diameter: 31 mm, Samlet længde: 10 m