CGSA 50
-
Kabelføringssystem
3071401
Kabelføringssystem, Med drejehåndtag til åbning, dybde: 140,5 mm, bredde: 68 mm, højde: 218 mm, diameter: 42 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel efterfølgende fortrådning ved hjælp af drejeledsåbninger, som kan betjenes uden brug af værktøj
Ledningsnet planlægges let, for ledningslængderne er defineret på forhånd via svingarmen
Integreret flange med trækaflastning gør monteringen hurtig og enkel
Mekanisk ledningsbeskyttelse og bundtning ved hjælp af beskyttelseshætter, som kan monteres uden brug af værktøj
Færdigkonfektionerede kabler og ledere installeres nemt ved hjælp af patentanmeldt drejeled
Elastisk og mekanisk belastbart kunststof af høj kvalitet, certificeret iht. UL 94, brændbarhedsklasse: V0
Kabelføring til styretavledøren i CAD-systemet kan planlægges ved hjælp af defineret konstruktionsrum og drejeområde