TMC 2 M1 120 8,0A
-
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder
0915056
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 2-polet, middeltræg, 1 sluttekontakt og 1 brydekontakter, med universalfod til montering på NS 32 eller NS 35
Produktdetaljer
Produkttype | Termomagnetisk eketronisk sikring |
Produktfamilie | TMC |
Konstruktion | Bæreskinnemodul en del |
Poltal | 2 |
Antal tilslutninger | 4 |
Antal rækker | 2 |
Antal kanaler | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Sikringstype | Automat |
Generelt | |
Isolationsmærkespænding | 250 V AC (3 AC 433 V) |
65 V DC | |
Målestrøm IN | 8 A |
Mærkeimpulsholdespænding | 2,5 kV |
Isolationsmodstand Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
Hjælpestrømkreds | 240 V AC / 1 A (induktionsfattig) |
65 V AC / 1 A (induktionsfattig) | |
Udløsemåde | TM (termomagnetisk) |
Komponentmodstand | 0,02 Ω |
Kortslutningskoblingsevne Icn | 800 A |
2500 A (32 V DC) | |
Kortslutningskoblingsevne | 5000 A () |
2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
Mærkespænding | 3000 V AC (Betjeningsområde) |
3000 V AC (Hoved- til hjælpestrømkreds) | |
1500 V AC (Pol til pol) | |
Koblinger, maksimal | 10000 (ved 1 x In, induktiv) |
Sikring | M1 (middeltræg) |
Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
1 brydekontakt | |
Visning/fjernmelding | |
Betegnelse tilslutning | Hjælpekontakt |
Driftsspænding | 240 V AC |
65 V DC | |
Driftstrøm | 8 A AC (induktionsfattig) |
Hovedkontakt | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Afisoleringslængde | 12 mm |
Prøvedorn | A3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Mærkestrøm | 8 A |
Mærkespænding | 250 V AC |
65 V DC | |
Hjælpekontakt | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Afisoleringslængde | 12 mm |
Prøvedorn | A1 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Mærkestrøm | 8 A |
Mærkespænding | 250 V AC |
65 V DC | |
Hovedkontakt | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Afisoleringslængde | 12 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Hjælpekontakt | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Afisoleringslængde | 12 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Bredde | 25 mm |
Højde | 82,5 mm |
Dybde | 96 mm |
Farve | sort (RAL 9005) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-2 |
Isolationsmaterialegruppe | II |
Isolationsmaterialer | PA66 |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP30 (Betjeningsområde) |
IP20 (Tilslutningsområde) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
Fugtighedstest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Standarder | EN 60934 |
Standarder | UL 1077 |
Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
Varenummer | 0915056 |
Pakningsenhed | 3 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CLA121 |
Produktnøgle | CLA121 |
GTIN | 4017918009731 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 128,56 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 128,56 g |
Toldtarifnummer | 85362010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 1f8ed25b-b3fc-4a15-9b19-bf177161e4cc |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 7,812 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
EB 80-12 - Indlægsbro 3009338
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Skruetrækker 1212602
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre