MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP
-
Temperaturmåleværdikonverter
2924689
Fri programmerbar Ex i-temperaturmåleværdikonverter med analog udgang og 1 grænseværdirelæ, egensikre signalindgange, modstandstermometer i 2-, 3- eller 4-lederteknik, termoelementer, stort indgangsspændingsområde. Standardkonfiguration, 4-vejsadskillelse, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Push-in-tilslutning
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Software | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Funktionalitet | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Software | |
| Galvanisk adskillelse | 4-vejsadskillelse |
| Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
| Konverteringstid (0-99 %) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Temperaturkoefficient maksimal | 0,01 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | 0,1 % (ved f.eks. PT 100, min. område 300 K) |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning | |
| Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-11 |
| Mærkeisolationsspænding | 375 VP |
| Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-11 |
| Mærkeisolationsspænding | 375 VP |
| Galvanisk adskillelse Indgang/koblingsudgang IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-11 |
| Mærkeisolationsspænding | 375 VP |
| Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder | IEC/EN 61010-1 |
| Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
| Isolering | Sikker adskillelse |
| Forsyning | |
| Nominelt forsyningsspændingsområde | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Strømforbrug typisk | < 50 mA (24 V DC) |
| Effektoptagelse | < 1,5 W |
| Signal | |
| Antal indgange | 1 |
| Indgangssignal | Temperatur |
| Modstand | |
| Spænding | |
| Måling | |
| Anvendelige sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer: 2-, 3-, 4-leder |
| Anvendelige sensortyper (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Temperaturmåleområde | -250 °C ... 2500 °C (Område afhængig af sensortype) |
| Modstandsområde lineær | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Modstandsområde potentiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
| mV-signalområde lineær | -1000 mV ... 1000 mV |
| Koble: Relæ | |
| Programmerbar og konfigurerbar | ja |
| Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
| Kontaktmateriale | AgSnO2, hårdtforgyldt |
| Koblingsspænding maks. | 30 V AC/DC |
| Brydestrøm maks. | 0,5 A (30 V AC) |
| 1 A (30 V DC) | |
| Signal: Spænding/strøm | |
| Antal udgange | 1 |
| Programmerbar og konfigurerbar | ja |
| Udgangssignal spænding maksimal | ± 11 V |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
| 4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
| Udgangssignal strøm maksimal | 22 mA |
| Belastning/udgangslast spændingsudgang | ≥ 10 kΩ |
| Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Forhold ved sensorfejl | frit programmerbar |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-terminalrør uden kunststofkrave) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 20 ... 16 (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) |
| Ex-installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-strømkredse (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Maks. indre induktivitet Li | ubetydelig |
| Maks. indre kapacitet Ci | 44 nF |
| Maks. udgangsspænding Uo | 6 V DC |
| Maks. udgangsstrøm Io | 7 mA (RTD i 2-lederteknik) |
| 13 mA (RTD i 3-lederteknik) | |
| 16 mA (RTD i 4-lederteknik) | |
| 13 mA (TC med internt koldt sted) | |
| 10 mA (TC med eksternt koldt sted) | |
| 5 mA (mV) | |
| 13 mA (Potentiometer) | |
| Maks. udgangseffekt Po | 11 mW (RTD i 2-lederteknik) |
| 20 mW (RTD i 3-lederteknik) | |
| 24 mW (RTD i 4-lederteknik) | |
| 20 mW (TC med internt koldt sted) | |
| 15 mW (TC med eksternt koldt sted) | |
| 7,5 mW (mV) | |
| 20 mW (Potentiometer) | |
| IIA/I (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 150 µF |
| IIB/IIIC (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 100 µF |
| IIC (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 10 µF |
| IIC (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 600 nF, 10 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 1 µF, 10 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF |
| Statusvisning | LED forsyningsspænding, PWR (grøn) |
| LED rød, blinker (lednings-, sensorfejl, ERR) | |
| LED rød (modulfejl, ERR) | |
| LED gul (koblingsudgang) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 17,5 mm |
| Højde | 107,9 mm |
| Dybde | 113,7 mm |
| Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Materiale hus | PA 6.6-FR |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | typ. 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok (drift) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m) | |
| Højde | ≤ 2000 m (De tekniske data er baseret på højder ≤2000 m over NN. Til højder >2000 m over NN, se databladet.) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 253 V AC/DC (Klemmer 1.1, 1.2) |
| 250 V AC (Klemmer 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 120 V DC (Klemmer 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation i zone 2) | |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m) | |
| Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 190 V AC (Klemmer 1.1, 1.2) |
| 110 V DC (Klemmer 1.1, 1.2) | |
| 190 V AC (Klemmer 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 110 V DC (Klemmer 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation i zone 2) | |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m) | |
| Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 60 V AC/DC (Klemmer 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Klemmer 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation i zone 2) | |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m) | |
| Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 45 °C |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 60 V AC/DC (Klemmer 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Klemmer 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation i zone 2) | |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | IBExU 10 ATEX 1044 X |
| IECEx | |
| Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | IECEx IBE 10.0004 X |
| INMETRO | |
| Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | DNV 18.0143 X |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 508 Listed |
| Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Mærkning | [Ex ia] IIC |
| Certifikat | 17-KA4BO-0411X |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Mærkning | 2 |
| Certifikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Mærkning | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Mærkning | d |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 2 % |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 2 % |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 2 % |
| Galvanisk adskillelse | 4-vejsadskillelse |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2924689 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1215 |
| Produktnøgle | DK1215 |
| GTIN | 4046356629102 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 251 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 163,7 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1f55ef29-2776-44e9-b413-4cfddd56281a |
Kompatible produkter
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Stik 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Stik 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
Dine fordele
Indgang til modstandstermometre, termofølere, modstandsgivere, potentiometre og mV-kilder, [Ex ia] IIC.
Programmering under drift ved tilsluttet Ex-målekreds og også spændingsløs over programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER.
Koldpunktskompensation med separat stik
Konfiguration over software (FDT-DTM) eller over betjenings-visningsenhed IFS-OP-UNIT.
Til SIL 2 iht. EN 61508
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
Stikbar skrue- eller fjederkrafttilslutningsteknik (Push-in-teknologi)
Statusvisning til forsyningsspænding, lednings-, sensor- og modulfejl.
Måle differencetemperaturer
Stort indgangsspændingsområde fra 19,2 ... 253 V AC/DC
Indgang og udgang kan frit programmeres
Valgfrit inverterede udgangssignalområder
Relæ-koblingsudgang
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre