Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MCR-SL-CUC-300-U - Universel strømkonverter
2308302

Universel strømkonverter, til måling af jævn-, veksel- og forvrængede strømme, indgangsstrøm 0 ... 300 A, udgang 0 ... 10 V

Produktdetaljer









Dine fordele

Kan monteres variabelt på bæreskinne og montageplade
Kompakte mål muliggør også decentral anvendelse
Enkel tilslutningsteknik med stikbare COMBICON-tilslutningsklemmer
3-vejsadskillelse
Universel strømmåling, shunt kræves ikke