DC-B 6-SET-WF-M25R-M-7X4-UT - Stiksæt
1602258

DUPLICON, aluminium-væggennemføringssæt med et indbygningshus, med et stabelhus med M25-kabelforskruningsgevind (uden kabelforskruning), med to kontaktindsatse 6 x 4 mm2 + PE, 400/690 V, 25 A, skruetilslutning og et kapslingslåg, typerække B6, kapslingsklasse IP67

Produktdetaljer








Kompatible produkter