UPCV3K 4-G-7,62 RD - Gennemgangsklemme
3070440

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 20 A, antal tilslutninger: 4, poltal: 1, tilslutningstype: Skrue-/stiktilslutning, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: rød

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Stikkompatibel med PC 4- og PC 5-stikserien.
Vibrationssikker forbindelse ved hjælp af flangeklemmer (-F).
Til montering på bæreskinne NS 35/... og NS 15... iht. EN 60715 eller ved UPCV3K 4-G-7,62 - til montering på NS 35/... - hhv. NS 32-bæreskinne.
UPCV3K er konstrueret med 3 stiktilslutninger for hvert tilslutningssted.