PC 4/ 3-STF-7,62 - Printkortstik
1828252

produktlinje COMBICON Connectors L
tværsnit 4 mm2
deling 7,62 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 4 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 20 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: PC 4/..-STF, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON PC 4, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet