PCVK 4-7,62 - Bæreskinnestik
1849998

produktlinje COMBICON Connectors L
tværsnit 4 mm2
deling 7,62 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
monteringstype Bæreskinnemontering
emballering pakket i æske

Bæreskinnestik, mærketværsnit: 4 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 20 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 1, antal rækker: 1, poltal: 1, antal tilslutninger: 1, produktfamilie: PCVK 4, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bæreskinnemontering, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON PC 4, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Direkte stikblok til bæreskinnemontering